ファクトリーサプライ用品技術窓口

うねり形状測定子 60度円錐サファイヤ KP04000 0102504

うねり形状測定子 60度円錐サファイヤ KP04000

通常単価(税別)
25,343円
税込単価
27,877円
通常出荷日:9日目

【仕様】・先端R250μm・60°円錐サファイア・質量:0.4g

  • 商品タイプ
    その他粗さ測定関連品
  • JANコード
    4550414999040
  • トラスココード
    689-6767
  • 質量(g)
    0.4
  • 適合機種
    FLEX-50、TOUCH50、550、SURFCOM130、1400、1500、1900、1910、480、1800、2800、2900、NEX

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0102504
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココード仕様1仕様2
0102504689-6767【商品スペック】
仕様・規格
先端R250μm/60°円錐サファイア/8mN
適合機種:FLEX-50、TOUCH50、550、SURFCOM130、1400、1500、1900、1910、480、1800、2800、2900、NEX
【質量・質量単位】
0.4g

0102504の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他粗さ測定関連品
JANコード
4550414999040
トラスココード
689-6767
質量(g)
0.4
適合機種
FLEX-50、TOUCH50、550、SURFCOM130、1400、1500、1900、1910、480、1800、2800、2900、NEX
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0102504
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,343円
( 27,877円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・先端R250μm
・60°円錐サファイア
・質量:0.4g

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

うねり形状測定子 60度円錐サファイヤ KP04000の型番0102504のページです。 型番0102504に関する仕様情報を記載しております。
うねり形状測定子 60度円錐サファイヤ KP04000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
うねり形状測定子 60度円錐サファイヤ KP04000
差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用
差し替え粗さ形状測定子(先端半径:2μm)
ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用
サーフテスト用アクセサリ 段差標準片
Rrmsアラサ標準片
メーカー東京精密東京精密東京精密東京精密ミツトヨ日本金属電鋳
通常価格25,343円21,089円27,525円 -48,203円58,985円13,628円 -
通常出荷日9日目1日目1日目〜1日目4日目在庫品1日目〜
商品タイプその他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品その他粗さ測定関連品表面粗さ測定器その他粗さ測定関連品粗さ標準片
JANコード4550414999040-----
トラスココード689-6767437-5518----
質量(g)0.40.4120.000--
適合機種FLEX-50、TOUCH50、550、SURFCOM130、1400、1500、1900、1910、480、1800、2800、2900、NEX-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました