17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコオイルチェンジャー用レバークリップ【10個入り】

通常単価(税別)
4,240円
税込単価
4,664円
通常出荷日:5日目

【特長】・レバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れの防止用に【材質】・樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 適合品番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

適合品番

最小発注数量
4986119892476
10
207-9496
F102SX、F103SX、F106SX、F107SX、F108SX、F109SX、B103SX、B109SX、B111SX
1パック

10個入り

4986119892636
20
207-9497
FG-2、FG-3、FG-7BKC、FG-5、FG-6、FG-7、FG-2NS、FG-3NS、FG-7BNS、FG-6NS、FG-7NS、FG-8NS、FG2SX、FG3SX、FG7BSX、F302N、F303N、F306N、F308N、F309N、F302L、F303L、F306L、F308L、F309L
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,240円
( 4,664円 )
5日目
4,240円
( 4,664円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れの防止用に
【材質】
・樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコオイルチェンジャー用レバークリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコオイルチェンジャー用レバークリップ
エコオイルチェンジャー SX-JET3シリーズ
タイヤレバー
タイヤゲージ用クリップチャック(CC-20)
タイヤレバー 500MM
タイヤレバー 400MM
メーカーFUMOTO GIKENFUMOTO GIKENPBスイスツールズシグネットシグネットシグネット
通常価格4,240円10,142円3,489円2,876円3,036円2,473円
通常出荷日5日目5日目1日目4日目4日目2日目
商品タイプエンジン関連汎用ツールタイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連
材質1樹脂本体:黄銅、ボルト:アルミニウム----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト