ファクトリーサプライ用品技術窓口

道路線引き用塗料

通常単価(税別)
30,330円
税込単価
33,363円
通常出荷日:9日目

【特長】・密着がよく、ケイ砂の配合により耐摩耗性に優れています・乾燥が速く、耐候性に優れています・アス...

詳細を確認
  • 商品用途
    路面用
  • 色
    イエロー
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    水性
  • JANコード
    4970925520067
  • トラスココード
    122-8120
  • 指触乾燥時間
    1~2時間
  • 塗り重ね回数
    1
  • 塗布面積([[M2]])
    32.5~50(10cm幅で325~500m/15cm幅で215~333m)
  • 質量(g)
    20000.0
  • 容量(kg)
    20
  • 半硬化乾燥時間
    1~2時間
  • 乾燥時間
    夏期/20~30分・冬期/1~1.5時間
  • 塗り重ね可能時間
    1~2時間

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

520067
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

520067の仕様・寸法情報

商品用途
路面用
色
イエロー
商品タイプ
塗料(缶)
仕様
水性
JANコード
4970925520067
トラスココード
122-8120
指触乾燥時間
1~2時間
塗り重ね回数
1
塗布面積([[M2]])
32.5~50(10cm幅で325~500m/15cm幅で215~333m)
質量(g)
20000.0
容量(kg)
20
半硬化乾燥時間
1~2時間
乾燥時間
夏期/20~30分・冬期/1~1.5時間
塗り重ね可能時間
1~2時間

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
520067
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,330円
( 33,363円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密着がよく、ケイ砂の配合により耐摩耗性に優れています
・乾燥が速く、耐候性に優れています
・アスファルトがにじむ心配もありません
・水性ですから安心で、シンナー臭も無く取扱いが簡単です
【用途】
・駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなどのアスファルト面・コンクリート面のライン引きや区画表示に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

道路線引き用塗料の型番520067のページです。 型番520067に関する仕様情報を記載しております。
道路線引き用塗料のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
道路線引き用塗料
木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)
線消しスプレー コンクリートフロア用塗料
防水塗料スプレー
ライン用塗料 油性ハードラインC-500 容量20kg
道路線引き用スプレー
メーカーアサヒペンアサヒペンサンデーペイントアサヒペンアトムハウスペイントアサヒペン
通常価格30,330円15,169円2,056円2,485円25,204円1,375円 -
通常出荷日9日目1日目1日目2日目4日目1日目
商品用途路面用建物用路面用その他路面用路面用
色イエローコーヒーブラウンブラック透明ホワイト-
商品タイプ塗料(缶)塗料(缶)塗料(スプレー)塗料(スプレー)塗料(缶)塗料(スプレー)
仕様水性水性油性-油性水性
JANコード49709255200674970925530929-4970925519030--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました