ファクトリーサプライ用品技術窓口

投光器 LEDサニーライトエコ 充電式 USB出力

通常単価(税別)
22,963円
税込単価
25,259円
通常出荷日:9日目

【特長】・明るさを3段階に切り替えできます。・バッテリーからUSB出力が可能です。・(バッテリー部に残...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    3000(強)
  • 種類
    LED
  • 商品タイプ
    投光器
  • 消費電力 (W)
    30
  • 本体寸法(mm)奥行
    145
  • 本体寸法(mm)高さ
    329
  • 本体寸法(mm)幅
    252
  • JANコード
    4571136832699
  • 質量(g)
    1880
  • トラスココード
    704-8850
  • 材質1
    本体:アルミダイカスト
  • 材質2
    ガラス:強化ガラス
  • 材質3
    バッテリー部外装:樹脂
  • 光源色
    6500K
  • 最大点灯時間(h)
    12.0
  • 充電時間(時間)
    6
  • 電源(V)
    リチウムイオンバッテリー
  • 保護等級
    IP54

ご注意

  • 本製品は防雨型です。絶対に水中では使用しないで下さい。
  • 絶対に水中では使用しないでください。
  • 充電中は点灯しないでください。
  • バッテリーは定期的に充電を行ってください。
  • 濡れた手で触れないでください。

型番:

LED30B2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
LED10B2631-92224571136832620【商品スペック】
仕様・規格
バッテリー容量:4400mAh
点灯保持時間:12.0h(弱)/6.0h(中)/3.0h(強)
明るさ(lm):1000(強)
幅(mm):170
奥行(mm):120
高さ(mm):245
電源(V):リチウムイオンバッテリー
消費電力(W):10
充電時間(時間):5
色:6500K
保護等級:IP54
【材質】
本体:アルミダイカスト
ガラス:強化ガラス
バッテリー部外装:樹脂
【質量・質量単位】
0.85kg
LED30B2704-88504571136832699【商品スペック】
仕様・規格
明るさ(lm):3000(強)
幅(mm):252
奥行(mm):145
高さ(mm):329
電源(V):リチウムイオンバッテリー
消費電力(W):30
充電時間(時間):6
保護等級:IP54
光源色:6500K
バッテリー容量(mAh):10000
点灯保持時間(弱)(h):12.0
点灯保持時間(中)(h):6.0
点灯保持時間(弱)(h):3.0
【材質】
本体:アルミダイカスト
ガラス:強化ガラス
バッテリー部外装:樹脂
【質量・質量単位】
1.88kg

LED30B2の仕様・寸法情報

明るさ(lm)
3000(強)
種類
LED
商品タイプ
投光器
消費電力(W)
30
本体寸法(mm)奥行
145
本体寸法(mm)高さ
329
本体寸法(mm)幅
252
JANコード
4571136832699
質量(g)
1880
トラスココード
704-8850
材質1
本体:アルミダイカスト
材質2
ガラス:強化ガラス
材質3
バッテリー部外装:樹脂
光源色
6500K
最大点灯時間(h)
12.0
充電時間(時間)
6
電源(V)
リチウムイオンバッテリー
保護等級
IP54

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
LED30B2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,963円
( 25,259円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るさを3段階に切り替えできます。
・バッテリーからUSB出力が可能です。
・(バッテリー部に残量メーター付)
・紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。
・充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。
【用途】
・建築現場や農作業に。
・展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に。
【材質】
・本体:アルミダイカスト
・ガラス:強化ガラス
・バッテリー部外装:樹脂

ご注意

  • 本製品は防雨型です。絶対に水中では使用しないで下さい。
  • 絶対に水中では使用しないでください。
  • 充電中は点灯しないでください。
  • バッテリーは定期的に充電を行ってください。
  • 濡れた手で触れないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

投光器 LEDサニーライトエコ 充電式 USB出力の型番LED30B2のページです。 型番LED30B2に関する仕様情報を記載しております。
投光器 LEDサニーライトエコ 充電式 USB出力のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
投光器 LEDサニーライトエコ 充電式 USB出力
投光器 LEDサニーライトエコ LED20B2
投光器 LEDサニーライトエコシリーズ
充電式LED投光器
充電式COB LED高出力型投光器 Ganz314
充電式LEDチャージライト 20W
メーカーワキタワキタワキタGROZGENTOS日動工業
通常価格22,963円11,979円 -9,917円 -14,649円 -22,468円16,735円
通常出荷日9日目2日目〜1日目1日目〜1日目1日目
明るさ(lm)3000(強)---6000(強)/3000(中)/1500(弱)1500
種類LED--LEDLEDLED
商品タイプ投光器--投光器投光器投光器
消費電力(W)30---60-
本体寸法(mm)奥行145-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました