ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

精密差替ドライバー 36本組

通常単価(税別)
3,640円
税込単価
4,004円
通常出荷日:5日目

【特長】・36本の精密ビットをセット、工業用特殊合金鋼、高精度な加工&焼入れです。・アルミニウム合金製...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

9836
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

9836の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / 特殊
先端サイズ・プラス(+)
No.000 / No.00 / No.0 / No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1.5 ~ 4
単品/セット
セット
JANコード
4907587033383
トラスココード
610-6786
質量(g)
222
セット内容(点)
37
ハンドルサイズ(mm)
94×Φ10
材質1
ビット:S2
材質2
ケース:ABS
材質3
紙箱:紙

型番リスト

表示件数
型番
9836
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,640円
( 4,004円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・36本の精密ビットをセット、工業用特殊合金鋼、高精度な加工&焼入れです。
・アルミニウム合金製グリップ 硬質アルマイト処理、スムーズに回転するエンドキャップ、ビットの交換はマグネット式、強力な磁力で小さなネジを吸着。
・便利+快適、スライドでオープン 収納ボックスは丸みを帯びたエッジで持ちやすいデザイン。
・スライド操作でふたが開き、そのふたが脚になり自立。
・ビットが見やすく、選定や取り出しが容易。
【用途】
・精密機器などのメンテナンスに。
【材質】
・ビット:S2
・ケース:ABS
・紙箱:紙
【セット内容】
・ボックス×1
・グリップ×1
・精密ビット×36((+)000×1
・ (+)00×2
・ (+)0×2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密差替ドライバー 36本組の型番9836のページです。 型番9836に関する仕様情報を記載しております。
精密差替ドライバー 36本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密差替ドライバー 36本組
精密ドライバーセット TD-56S
スーパーフィット両頭精密差替ドライバーセット
6本組[+-]ドライバー(精密用)EA552AM-100
6本組[+-]ドライバー(精密/ESD)EA550MJ-100
6本組[+-]ドライバーセット(精密用)EA550MD-100
メーカーベッセルベッセルANEXエスコエスコエスコ
通常価格3,640円1,531円2,068円7,461円8,347円6,462円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目2日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / 特殊プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.000 / No.00 / No.0 / No.1 / No.2No.0000 / No.000 / No.00 / No.0No.000 / No.00 / No.0 / No.1No.00 / No.0No.0 / No.1No.00 / No.0
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1.5 / 2 / 3 / 40.9 / 0.71.8 / 31.2 / 1.5 / 1.8 / 2.51.2 / 1.5 / 1.8 / 2.51.8 / 2 / 2.5 / 3
単品/セットセットセットセットセットセットセット
JANコード49075870333834907587005922----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました