ファクトリーサプライ用品技術窓口

体育館用ケミカル コンドル ベリー・ザ・イエロー 4L

通常単価(税別)
8,914円
税込単価
9,805円
通常出荷日:4日目

【特長】・体育館床面の除塵効果があり、常に競技に最適な状態を保ちます【用途】・体育館床用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CH609-04LX-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

CH609-04LX-MBの仕様・寸法情報

商品タイプ
水性ワックス
用途
床・壁用
JANコード
4903180144211
トラスココード
256-3957
質量(g)
4000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CH609-04LX-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,914円
( 9,805円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・体育館床面の除塵効果があり、常に競技に最適な状態を保ちます
【用途】
・体育館床用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

体育館用ケミカル コンドル ベリー・ザ・イエロー 4Lの型番CH609-04LX-MBのページです。 型番CH609-04LX-MBに関する仕様情報を記載しております。
体育館用ケミカル コンドル ベリー・ザ・イエロー 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
体育館用ケミカル コンドル ベリー・ザ・イエロー 4L
樹脂ワックス スーパープレジデム2
床用樹脂ワックス 光沢王プラスC 18L
床用樹脂ワックス 耐久王プラスC 18L
床用樹脂ワックス オール 574536
光沢床用樹脂ワックス 軽技王プラスC
メーカー山崎産業山崎産業ディバーシーディバーシーリンレイディバーシー
通常価格8,914円30,145円15,706円16,122円21,396円14,263円
通常出荷日4日目5日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ水性ワックス-樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス
用途床・壁用-床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用
JANコード49031801442114903180193790----
トラスココード256-3957353-0565----
質量(g)400018000.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました