ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用冷水高圧洗浄機Classic 1.520-919.0

業務用冷水高圧洗浄機Classic

通常単価(税別)
81,540
税込単価
89,694
通常出荷日:9日目

【特長】・簡単に手軽な業務用高圧洗浄機です【用途】・公共サービスやビルメンテナンス、車両清掃にの清掃に

  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    電動タイプ
  • JANコード
    4054278983837
  • トラスココード
    682-3337
  • 奥行(mm)
    335
  • 高さ(mm)
    845
  • 幅(mm)
    320
  • 質量(g)
    19000
  • 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
    8
  • 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
    6.7
  • 周波数(Hz)
    60
  • 電源(V)
    単相100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1.520-919.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
1.520-919.0682-33374054278983837【商品スペック】
仕様・規格
幅(mm):320
奥行(mm):335
高さ(mm):845
電源(V):単相100
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz):6.7
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz):8
周波数(Hz):60
【質量・質量単位】
19kg

1.520-919.0の仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
電動タイプ
JANコード
4054278983837
トラスココード
682-3337
奥行(mm)
335
高さ(mm)
845
幅(mm)
320
質量(g)
19000
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
8
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
6.7
周波数(Hz)
60
電源(V)
単相100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
1.520-919.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,540
( 89,694 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に手軽な業務用高圧洗浄機です
【用途】
・公共サービスやビルメンテナンス、車両清掃にの清掃に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

業務用冷水高圧洗浄機Classicの型番1.520-919.0のページです。 型番1.520-919.0に関する仕様情報を記載しております。
業務用冷水高圧洗浄機Classicのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用冷水高圧洗浄機Classic
エンジン式高圧洗浄機 HD 9/23(冷水タイプ)
業務用高圧洗浄機(温水タイプ)
業務用高圧洗浄機 HD 4/8 C(冷水タイプ)
業務用小型高圧洗浄機 HPWM
業務用高圧洗浄機(冷水タイプ) 自給式・水道直結式給水
メーカーケルヒャーケルヒャーニルフィスクアドバンスケルヒャートラスコ中山ニルフィスクアドバンス
通常価格81,540798,4951,117,285 -145,63571,896353,922 -
通常出荷日9日目2日目4日目〜1日目1日目4日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水温水冷水冷水冷水
仕様電動タイプエンジンタイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプ
JANコード40542789838374054278210575----
トラスココード682-3337317-4100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました