17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • パターン幅【区分】(mm)

    ※~50は25超、50以下を表します

    ~mm
  • 空気使用量【区分】(ℓ/min)

    ※~50は10超、50以下を表します

    ~mm
  • パターン幅詳細(mm)

    ~mm
  • 液体噴出量詳細(mℓ/min)

    ~mm
  • 空気使用量詳細(ℓ/min)

    ~mm
  • トラスココード

  • 所要圧縮機(kW)

    ~mm
  • 霧化段階

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

小形スプレーガン(吸上式)

小形スプレーガン(吸上式)
通常単価(税別)
19,250
税込単価
21,175
通常出荷日:9日目

【特長】・若手からベテランまで愛され続けたベストセラーです【用途】・プラスチック塗装用・車両塗装・金属...

詳細を確認
  • 塗料容器は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
W71-21S805-23454538995002755【商品スペック】
仕様・規格
吸上式
エア取込口:G1/4
ノズル径(mm):1.3
所要圧縮機(kW):1.5
空気使用量(L/min):195
パターン開き(mm):155
霧化段階:高微粒
カップ取付口:G1/4
吹付空気圧力(MPa):0.29
【材質】
真鍮/ステンレス
【質量・質量単位】
450g
W71-2S805-23464538995002779【商品スペック】
仕様・規格
吸上式
エア取込口:G1/4
ノズル径(mm):1.3
所要圧縮機(kW):0.4
空気使用量(L/min):85
パターン開き(mm):135
霧化段階:汎用粒
カップ取付口:G1/4
吹付空気圧力(MPa):0.29
【材質】
真鍮/ステンレス
【質量・質量単位】
450g

型番リスト

表示件数

パターン幅【区分】

(mm)

空気使用量【区分】

(ℓ/min)

パターン幅詳細

(mm)

液体噴出量詳細

(mℓ/min)

空気使用量詳細

(ℓ/min)

トラスココード

所要圧縮機(kW)

霧化段階

JANコード

最小発注数量
~150
~100
135
135
85
805-2346
0.4
汎用粒
4538995002779
1個
~200
~200
155
140
195
805-2345
1.5
高微粒
4538995002755
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,250
( 21,175 )
9日目
19,250
( 21,175 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・若手からベテランまで愛され続けたベストセラーです
【用途】
・プラスチック塗装用
・車両塗装
・金属塗装
・木工塗装
・液体塗布
【材質】
・真鍮/ステンレス

ご注意

  • 塗料容器は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小形スプレーガン(吸上式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形スプレーガン(吸上式)
自動車補修専用スプレーガン 圧送式・吸上式兼用 KIWAMI
自動車補修専用スプレーガン(重力式)
離型剤塗布用ハンドガン ノズル口径Φ0.7
小形低圧スプレーガン WIDER1L-P
小形低圧スプレーガン WIDER1L-2-G
メーカーアネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田アネスト岩田
通常価格19,25023,66322,57824,34734,50529,946
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体スプレーガン本体
供給方式吸上圧送式/吸上式重力圧送圧送重力
接続種類(空気)G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
接続種類(塗料)G1/4G1/4G1/4G1/4-G1/4
ノズル口径【区分】(mm)~2~2~21以下~2~2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト