ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルチェンジャー

通常単価(税別)
13,003円
税込単価
14,303円
通常出荷日:9日目

【特長】・ポンピングでオイルを抜き取ります・電源不要でどこでも作業可能なので、公道を走れない車両に最適...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • JANコード
    4906918210554
  • 質量(g)
    1300
  • トラスココード
    526-7659
  • 材質1
    タンク:HDPE
  • 材質2
    台座・取っ手・排出ノズル・キャップ・吸引ホースアタッチメント:PE
  • 材質3
    ポンプ本体一部・ポンプ取付口一部:PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OCS-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OCS-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジン関連
JANコード
4906918210554
質量(g)
1300
トラスココード
526-7659
材質1
タンク:HDPE
材質2
台座・取っ手・排出ノズル・キャップ・吸引ホースアタッチメント:PE
材質3
ポンプ本体一部・ポンプ取付口一部:PVC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
OCS-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,003円
( 14,303円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンピングでオイルを抜き取ります
・電源不要でどこでも作業可能なので、公道を走れない車両に最適です
・リフトアップ不要です
【用途】
・自動車全般~小型農機などに使えます
【材質】
・タンク:HDPE
・台座・取っ手・排出ノズル・キャップ・吸引ホースアタッチメント:PE
・ポンプ本体一部・ポンプ取付口一部:PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルチェンジャーの型番OCS-6のページです。 型番OCS-6に関する仕様情報を記載しております。
オイルチェンジャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルチェンジャー
オイルチェンジャー“マッハヌーケル”
タイロッドエンドセパレーター ジョウ
サービスクリーパー AYSC-20F
自動車専用工具 インパクトリヤホイールナットソケット(コンビネーションタイプ)18316M・18316A
クリップクランプツール アングルセット[3本組]
メーカーMELTECHザーレンKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KOKEN 山下工業研究所KTC(京都機械工具)
通常価格13,003円109,635円8,735円8,199円7,767円 -8,383円
通常出荷日9日目9日目6日目1日目2日目〜3日目
商品タイプエンジン関連エンジン関連タイヤ関連汎用ツールタイヤ関連汎用ツール
JANコード4906918210554-----
質量(g)1300-----
トラスココード526-7659-----
材質1タンク:HDPE-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました