ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

M12 FUEL カットオフツール

M12 FUEL カットオフツール M12-FCOT-0X-JP
通常単価(税別)
28,732円
税込単価
31,605円
通常出荷日:9日目

【特長】・20000rpmの速度により、さまざまな材料を高速に切断可能です・360°首振り機能つき集塵...

詳細を確認
  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M12-FCOT-0X-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M12-FCOT-0X-JPの仕様・寸法情報

商品タイプ
チップソー切断機
用途
鉄工用
適用チップソー:外径(mm)
76
適用チップソー:穴径(mm)
10
適用チップソー:刃厚(mm)
1.0~3.2
最大無負荷回転数(rpm)
20000
JANコード
4573582680961
質量(g)
1300
トラスココード
678-5899
本体寸法(mm)
197×122×84

型番リスト

表示件数
型番
M12-FCOT-0X-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,732円
( 31,605円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・20000rpmの速度により、さまざまな材料を高速に切断可能です
・360°首振り機能つき集塵ポート搭載したダストカバーを採用しました
・ライトゲージからミディアムゲージの金属の切断に最適です
・さまざまな非金属建築材料の切断に最適です

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報

商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
M12-FCOT-0X-JP678-58994573582680961【商品スペック】
仕様・規格
適合チップソー(mm)外径:76
適合チップソー(mm)穴径:10
対応可能なディスク厚み:1.0~3.2mm
切断深さ(最大):16.3mm
ダストカバー:〇
正転/逆転:〇
LEDライト:〇
使用可能電池パック:M12B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP、M12 HB2.5 JP、M12 HB5 JP
使用可能充電器:C12C JP、M12-18FC JP、M12-18SC JP
無負荷回転数(min⁻¹):20000
本体寸法(mm):197×122×84
【質量・質量単位】
1.3kg(6.0Ahバッテリー装着時)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

M12 FUEL カットオフツールの型番M12-FCOT-0X-JPのページです。 型番M12-FCOT-0X-JPに関する仕様情報を記載しております。
M12 FUEL カットオフツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M12 FUEL カットオフツール
充電式丸のこ(10.8V)
チップソー切断機 MSC165A
355ミリ充電式切断機LW141D
スライドマルノコ M244
チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)アイリスオーヤマサンコーミタチマキタマキタ新ダイワ工業
通常価格28,732円15,947円29,758円50,228円61,662円58,138円
通常出荷日9日目1日目1日目3日目3日目1日目
商品タイプチップソー切断機小型切断機チップソー切断機パイプ切断機チップソー切断機チップソー切断機
用途鉄工用木工用鉄工用鉄工用木工用-
適用チップソー:外径(mm)76125165355190308
適用チップソー:穴径(mm)10202025.42025.4
適用チップソー:刃厚(mm)1.0~3.21.21.63.5-1.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました