ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ環境計測器 100mmベーン式プローブセット

通常単価(税別)
163,967円
税込単価
180,364円
通常出荷日:9日目

【特長】・testo440本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定範囲 (m/s)
    0.3~35
  • 詳細タイプ
    100mmベーン式風速プローブセット
  • トラスココード
    127-2564
  • JANコード
    4029547019388
  • 質量(g)
    250
  • 奥行(mm)
    32
  • 高さ(mm)
    154
  • 幅(mm)
    65
  • 電源(V)
    単3乾電池×3本(付属)
  • 分解能温度(℃)
    0.1
  • 測定範囲温度(℃)
    -20~70

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0563-4403
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

0563-4403の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定範囲(m/s)
0.3~35
詳細タイプ
100mmベーン式風速プローブセット
トラスココード
127-2564
JANコード
4029547019388
質量(g)
250
奥行(mm)
32
高さ(mm)
154
幅(mm)
65
電源(V)
単3乾電池×3本(付属)
分解能温度(℃)
0.1
測定範囲温度(℃)
-20~70

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0563-4403
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
163,967円
( 180,364円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo440本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。
・風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します。
・最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
・持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
・testo440本体と各種プローブのセットです。
・7500メモリタイプです。
・1秒間隔~で測定値のロギングが可能
【用途】
・エアコンに。
・換気ダクト用。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ環境計測器 100mmベーン式プローブセットの型番0563-4403のページです。 型番0563-4403に関する仕様情報を記載しております。
マルチ環境計測器 100mmベーン式プローブセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ環境計測器 100mmベーン式プローブセット
マルチ環境計測器 温湿度プローブセット
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度)一酸化炭素用プローブ
温湿度用プローブ testo400/440用
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)
マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格163,967円84,121円92,368円44,497円82,344円280,286円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目4日目1日目
商品タイプ風速計関連品関連品関連品風速計風速計
測定範囲(m/s)0.3~35-----
詳細タイプ100mmベーン式風速プローブセット温湿度プローブセットCOプローブ温湿度用プローブ--
トラスココード127-2564127-2580127-2575127-2567127-2582255-4489
JANコード40295470193884029547019395402954701911140295470190434029547019890-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート