ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ環境計測器(風速・温度・湿度)一酸化炭素用プローブ

通常単価(税別)
92,368円
税込単価
101,605円
通常出荷日:9日目

【特長】・小型で長期安定性に優れた電気式COセンサを内蔵した有線プローブで、室内の一酸化炭素濃度を高感...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    COプローブ
  • トラスココード
    127-2575
  • JANコード
    4029547019111
  • 質量(g)
    165
  • 奥行(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    200
  • 幅(mm)
    50
  • 分解能(ppm)
    0.1
  • 測定[[CO2]]範囲(ppm)
    0~500
  • 測定一酸化炭素範囲(ppm)
    0~500

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0632-1272
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0632-1272の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
COプローブ
トラスココード
127-2575
JANコード
4029547019111
質量(g)
165
奥行(mm)
40
高さ(mm)
200
幅(mm)
50
分解能(ppm)
0.1
測定[[CO2]]範囲(ppm)
0~500
測定一酸化炭素範囲(ppm)
0~500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0632-1272
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,368円
( 101,605円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で長期安定性に優れた電気式COセンサを内蔵した有線プローブで、室内の一酸化炭素濃度を高感度で検出します
【用途】
・燃焼設備の不完全燃焼や煙道からの気体漏れによる一酸化炭素検知および濃度測定用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ環境計測器(風速・温度・湿度)一酸化炭素用プローブの型番0632-1272のページです。 型番0632-1272に関する仕様情報を記載しております。
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度)一酸化炭素用プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度)一酸化炭素用プローブ
マルチ環境計測器 温湿度プローブセット
マルチ環境計測器 100mmベーン式プローブセット
温湿度用プローブ testo400/440用
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)
マルチ環境計測器(空気環境)
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格92,368円84,121円163,967円44,497円82,344円644,076円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目4日目1日目
商品タイプ関連品関連品風速計関連品風速計関連品
詳細タイプCOプローブ温湿度プローブセット100mmベーン式風速プローブセット温湿度用プローブ--
トラスココード127-2575127-2580127-2564127-2567127-2582255-4488
JANコード40295470191114029547019395402954701938840295470190434029547019890-
質量(g)1652502501702501225.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました