ファクトリーサプライ用品技術窓口

温湿度用プローブ testo400/440用

  • 商品タイプ
    関連品
  • 詳細タイプ
    温湿度用プローブ
  • トラスココード
    127-2567
  • JANコード
    4029547019043
  • 質量(g)
    170
  • 奥行(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    290
  • 幅(mm)
    50
  • 測定湿度範囲(%RH)
    0~100
  • 分解能温度(℃)
    0.1
  • 分解能湿度(%RH)
    0.1
  • 測定範囲温度(℃)
    -20~70

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

0636-9732
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

0636-9732の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
詳細タイプ
温湿度用プローブ
トラスココード
127-2567
JANコード
4029547019043
質量(g)
170
奥行(mm)
40
高さ(mm)
290
幅(mm)
50
測定湿度範囲(%RH)
0~100
分解能温度(℃)
0.1
分解能湿度(%RH)
0.1
測定範囲温度(℃)
-20~70

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
0636-9732
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,497円
( 48,947円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長期安定性に優れた温湿度センサを内蔵しており、気体の温度と湿度を測定する有線タイプの温湿度プローブです
・その他、湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能です
【用途】
・保管庫や冷蔵室、作業室、換気ダクト、冷凍システム、ヒートポンプ内の相対湿度と大気温度の測定用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度用プローブ testo400/440用の型番0636-9732のページです。 型番0636-9732に関する仕様情報を記載しております。
温湿度用プローブ testo400/440用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度用プローブ testo400/440用
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度)一酸化炭素用プローブ
マルチ環境計測器 温湿度プローブセット
マルチ環境計測器 100mmベーン式プローブセット
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)
食用油テスター testo 270+testo 104-IR BTセット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格44,497円92,368円84,121円163,967円82,344円116,229円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目4日目19日目
商品タイプ関連品関連品関連品風速計風速計-
詳細タイプ温湿度用プローブCOプローブ温湿度プローブセット100mmベーン式風速プローブセット--
トラスココード127-2567127-2575127-2580127-2564127-2582701-6111
JANコード402954701904340295470191114029547019395402954701938840295470198904029547026867
質量(g)170165250250250255.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート