ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンタイプPH計 ABS樹脂

通常単価(税別)
10,683円
税込単価
11,751円
通常出荷日:1日目

【特長】・センサ部形状が細長いため、フラスコ等の口径が小さい容器に直接入れて測定できます・3点キャリブ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    pH計
  • 測定範囲
    2.00~12.00pH
  • 分解能
    0.01pH
  • 電源 (V)
    コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
  • JANコード
    4974425643394
  • 奥行(mm)
    20
  • 高さ(mm)
    224
  • 幅(mm)
    36
  • 測定精度(pH)
    ±0.2
  • 質量(g)
    63
  • トラスココード
    834-5635
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    プローブ:エポキシ樹脂
  • 材質3
    電極部:ガラス

ご注意

  • ご使用前にpH標準液を使いキャリブレーションを実施して下さい。
  • pH標準液は別売です。
  • 取引証明などの用途にはご使用できません。
  • センサは一体型のため、センサ交換はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SK-670PH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK-670PHの仕様・寸法情報

商品タイプ
pH計
測定範囲
2.00~12.00pH
分解能
0.01pH
電源(V)
コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
JANコード
4974425643394
奥行(mm)
20
高さ(mm)
224
幅(mm)
36
測定精度(pH)
±0.2
質量(g)
63
トラスココード
834-5635
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
プローブ:エポキシ樹脂
材質3
電極部:ガラス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-670PH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,683円
( 11,751円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサ部形状が細長いため、フラスコ等の口径が小さい容器に直接入れて測定できます
・3点キャリブレーション機能付です
・自動温度補償(ATC)機能付です
・濡れた手でも操作可能(防水規格JIS C 0920保護等級IPX4に準拠)です
・20分後に自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能付です
【用途】
・水質調査、研究用などに
【材質】
・本体:ABS樹脂
・プローブ:エポキシ樹脂
・電極部:ガラス

ご注意

  • ご使用前にpH標準液を使いキャリブレーションを実施して下さい。
  • pH標準液は別売です。
  • 取引証明などの用途にはご使用できません。
  • センサは一体型のため、センサ交換はできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンタイプPH計 ABS樹脂の型番SK-670PHのページです。 型番SK-670PHに関する仕様情報を記載しております。
ペンタイプPH計 ABS樹脂のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンタイプPH計 ABS樹脂
ペーハー計(ペン型)EA776AM-6
デジタルpH計 72788
ライン精機 pH計
(ポータブル/ハンディpH・電気伝導率メータ本体のみ)フィールド型ポータブル水質計LAQUA
突き刺し形pH計 校正証明書付 SPH70 PC-9215II
メーカー佐藤計量器製作所エスコシンワ測定ライン精機アズワンアズワン
通常価格10,683円10,985円9,549円19,430円78,702円74,039円
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目19日目
商品タイプpH計pH計pH計pH計pH計pH計
測定範囲2.00~12.00pHpH:2.00~12.00pH、温度:0.0~50.0℃pH1.0~14.0pH1.00~13.000.00~14.00pH、0.00μS/cm~200.0mS/cm(センサによる)pH:0-14.00、温度:0~50℃
分解能0.01pHpH:0.01pH、温度:0.1℃pH0.1pH0.010.01pH、有効桁数4桁(自動レンジ変更)pH:±0.01pH、温度:0.1℃
電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(付属)CR-2032×2個(付属)酸化銀電池 LR44 3個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)9単3アルカリ乾電池×2本単4乾電池×4本(テスト用付属)
JANコード4974425643394-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました