ファクトリーサプライ用品技術窓口

つづりひも(再生ポリエステル繊維)【100個入り】

通常単価(税別)
1,181円
税込単価
1,299円
通常出荷日:9日目

【特長】・1本ずつさっと取り出すことができます【材質】・再生ポリエステル繊維32本織

  • 商品タイプ
    綴じ紐/リング
  • 本体色
    ブラック
  • 引張強度 (kg)
    30
  • 長さ (mm)
    450
  • 先端加工
    セル先
  • グリーン購入法適合品
    適合
  • 材質1
    再生ポリエステル繊維32本織
  • JANコード
    4903331273364
  • トラスココード
    384-1763
  • 質量 (g)
    105

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NO.183P-27336
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

NO.183P-27336の仕様・寸法情報

商品タイプ
綴じ紐/リング
本体色
ブラック
引張強度(kg)
30
長さ(mm)
450
先端加工
セル先
グリーン購入法適合品
適合
材質1
再生ポリエステル繊維32本織
JANコード
4903331273364
トラスココード
384-1763
質量(g)
105

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.183P-27336
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,181円
( 1,299円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本ずつさっと取り出すことができます
【材質】
・再生ポリエステル繊維32本織

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つづりひも(再生ポリエステル繊維)の型番NO.183P-27336のページです。 型番NO.183P-27336に関する仕様情報を記載しております。
つづりひも(再生ポリエステル繊維)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つづりひも(再生ポリエステル繊維)
スモークレザックカラーカバー A4縦 サックスブルー 9mm
スモークレザックカラーカバー A4縦 サックスブルー 6mm
スモークレザックカラーカバー A4縦 サックスブルー30mm
熱製本用カバー A4 12mm ブルー
ルーパーファスナー 5組入 緑
メーカーライオン事務器ジャパンインタ-ナショナルジャパンインタ-ナショナルジャパンインタ-ナショナルGBCLIHIT LAB
通常価格1,181円2,250円2,250円2,404円1,539円477円
通常出荷日9日目4日目10日目10日目10日目4日目
商品タイプ綴じ紐/リングカバーカバーカバーカバーファスナー
本体色ブラックブルーブルーブルーブルーグリーン
引張強度(kg)30-----
長さ(mm)450-----
先端加工セル先-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト