ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパータオル スマートタイプ(ダブル) 21001288

ペーパータオル スマートタイプ(ダブル)【42個入り】

  • 商品タイプ
    ペーパータオル
  • シートタイプ
    小判
  • シートサイズ (mm)
    170×210
  • 枚数 (枚)
    400
  • パック数
    42
  • JANコード
    4902011115413
  • トラスココード
    689-6748
  • 質量(g)
    9300
  • 材質1
    パルプ100%
  • ケース入数
    200組(400枚)×42パック
  • 奥行(mm)
    226
  • 高さ(mm)
    318
  • 幅(mm)
    634

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

21001288
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (42個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
21001288689-67484902011115413【商品スペック】
仕様・規格
フィルム包装タイプ
小判サイズ
シートサイズ(mm):170×210
幅(mm):634
奥行(mm):226
高さ(mm):318
ケース入数:200組(400枚)×42パック
【材質】
パルプ100%
【質量・質量単位】
9.3kg

21001288の仕様・寸法情報

商品タイプ
ペーパータオル
シートタイプ
小判
シートサイズ(mm)
170×210
枚数(枚)
400
パック数
42
JANコード
4902011115413
トラスココード
689-6748
質量(g)
9300
材質1
パルプ100%
ケース入数
200組(400枚)×42パック
奥行(mm)
226
高さ(mm)
318
幅(mm)
634
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
21001288
最小発注数量
1パック

42個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,712円
( 7,383円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食材にも安心して使用できます。
・水分の拡散性が高く、様々な用途にお使いいただけます
・ダブルで手にやさしく柔らかいです。
【材質】
・パルプ100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペーパータオル スマートタイプ(ダブル)の型番21001288のページです。 型番21001288に関する仕様情報を記載しております。
ペーパータオル スマートタイプ(ダブル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパータオル スマートタイプ(ダブル)
ペーパータオル スマートタイプ(シングル)
ペーパータオル エコセレクト 中判
i-naティシュ 150W5P(713618/21001219)
キレイハンドタオル
ソフネットペーパーハンドタオル200小判(パルプ)40パック入
メーカーエリエールエリエールエリエールエリエールエリエール日本製紙クレシア
通常価格6,712円6,685円5,388円5,982円10,492円6,031円
通常出荷日9日目1日目9日目9日目9日目1日目
商品タイプペーパータオルペーパータオルペーパータオルティシュペーパータオルペーパータオル
シートタイプ小判大判中判--小判
シートサイズ(mm)170×210230×248230×210197×207201×213170×220
枚数(枚)400250200300400200
パック数4225351236-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ティッシュ・ペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました