ファクトリーサプライ用品技術窓口

キレイハンドタオル 21000586

キレイハンドタオル【36個入り】

通常単価(税別)
10,492円
税込単価
11,541円
通常出荷日:9日目

【特長】・ティシューのようにキレイに取り出せます。・タオル代わりに、手や口を拭くたび、心地よいやわらか...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ペーパータオル
  • シートサイズ (mm)
    201×213
  • 枚数 (枚)
    400
  • パック数
    36
  • 色
    白
  • JANコード
    4902011823509
  • トラスココード
    349-5067
  • 質量(g)
    12000
  • 材質1
    パルプ100%
  • ケース入数
    200組(400枚)×36個

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

21000586
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (36個入り)
商品コードトラスココードJANコード仕様1仕様2
21000586349-50674902011823509【商品スペック】
仕様・規格
シートサイズ(mm):201×213
色:白
ケース入数:200組(400枚)×36個
【材質】
パルプ100%
【質量・質量単位】
12kg

21000586の仕様・寸法情報

商品タイプ
ペーパータオル
シートサイズ(mm)
201×213
枚数(枚)
400
パック数
36
色
白
JANコード
4902011823509
トラスココード
349-5067
質量(g)
12000
材質1
パルプ100%
ケース入数
200組(400枚)×36個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
21000586
最小発注数量
1パック

36個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,492円
( 11,541円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ティシューのようにキレイに取り出せます。
・タオル代わりに、手や口を拭くたび、心地よいやわらかさです。
【材質】
・パルプ100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キレイハンドタオルの型番21000586のページです。 型番21000586に関する仕様情報を記載しております。
キレイハンドタオルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キレイハンドタオル
ペーパータオル スマートタイプ(シングル)
ペーパータオル スマートタイプ(ダブル)
ペーパータオル エコセレクト 中判
i-naティシュ 150W5P(713618/21001219)
ソフネットペーパーハンドタオル200小判(パルプ)40パック入
メーカーエリエールエリエールエリエールエリエールエリエール日本製紙クレシア
通常価格10,492円6,685円6,712円5,388円5,982円6,031円
通常出荷日9日目1日目9日目9日目9日目1日目
商品タイプペーパータオルペーパータオルペーパータオルペーパータオルティシュペーパータオル
シートサイズ(mm)201×213230×248170×210230×210197×207170×220
枚数(枚)400250400200300200
パック数3625423512-
色白ホワイト----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ティッシュ・ペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました