17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

非鉄金属 溝入れ&横送り加工用3次元ブレーカ付き PCDインサート STX形

通常単価(税別)
18,17223,743
税込単価
19,98926,117
通常出荷日:1日目

【特長】・3次元ブレーカ形状により、切りくずを効率的に分断・排出・超硬部に設けた排出溝が切りくずの流れ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

勝手

刃幅

(mm)

適合ホルダ

適合ブレード

最小発注数量
0.1
2
CTEL、JCTEL、CGEL、CTIL、JCTEL-CHP、CTEL-CHP、JCTEL2012、QC-JTTEL-CHP、QC-JCTEL-CHP、S-CTIL-H
CAEL-CHP、CAEL-MD
1個
0.2
2
CTEL、JCTEL、CGEL、CTIL、JCTEL-CHP、CTEL-CHP、JCTEL2012、QC-JTTEL-CHP、QC-JCTEL-CHP、S-CTIL-H
CAEL-CHP、CAEL-MD
1個
0.1
2
CTER、JCTER、CGER、CTIR、JCTER-CHP、CTER-CHP、JCTER2012、QC-JTTER-CHP、QC-JCTER-CHP、S-CTIR-H
CAER-CHP、CAER-MD
1個
0.2
2
CTER、JCTER、CGER、CTIR、JCTER-CHP、CTER-CHP、JCTER2012、QC-JTTER-CHP、QC-JCTER-CHP、S-CTIR-H
CAER-CHP、CAER-MD
1個
0.2
3
CTEL、CAEL、JCTEL、CGEL、CTIL、CTEL-CHP、JCTEL2012、QC-JCTEL-CHP、S-CTIL-H
CAEL-CHP、CAEL-MD
1個
0.2
3
CTER、CAER、JCTER、CGER、CTIR、CTER-CHP、JCTER2012、QC-JCTER-CHP、S-CTIR-H
CAER-CHP、CAER-MD
1個
0.2
4
CTEL、CAEL、CGEL、CTIL、CTEFL、CTIFL、CTEL-CHP、S-CTIL-H
CAEL-CHP、CAEFL-CHP、CAEL-MD
1個
0.4
4
CTEL、CAEL、CGEL、CTIL、CTEFL、CTIFL、CTEL-CHP、S-CTIL-H
CAEL-CHP、CAEFL-CHP、CAEL-MD
1個
0.2
4
CTER、CAER、CGER、CTIR、CTEFR、CTIFR、CTER-CHP、S-CTIR-H
CAER-CHP、CAEFR-CHP、CAER-MD
1個
0.4
4
CTER、CAER、CGER、CTIR、CTEFR、CTIFR、CTER-CHP、S-CTIR-H
CAER-CHP、CAEFR-CHP、CAER-MD
1個
0.2
5
CTEL、CAEL、CTIL、CTEL-CHP
CAEL-CHP、CAEL-MD
1個
0.4
5
CTEL、CAEL、CTIL、CTEL-CHP
CAEL-CHP、CAEL-MD
1個
0.2
5
CTER、CAER、CTIR、CTER-CHP
CAER-CHP、CAER-MD
1個
0.4
5
CTER、CAER、CTIR、CTER-CHP
CAER-CHP、CAER-MD
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,172
( 19,989 )
1日目
18,172
( 19,989 )
1日目
18,172
( 19,989 )
1日目
18,172
( 19,989 )
1日目
19,629
( 21,592 )
1日目
19,629
( 21,592 )
1日目
21,600
( 23,760 )
1日目
21,600
( 23,760 )
1日目
21,600
( 23,760 )
1日目
21,600
( 23,760 )
1日目
23,743
( 26,117 )
1日目
23,743
( 26,117 )
1日目
23,743
( 26,117 )
1日目
23,743
( 26,117 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3次元ブレーカ形状により、切りくずを効率的に分断・排出
・超硬部に設けた排出溝が切りくずの流れを誘導
・非鉄金属加工において優れた耐摩耗性を発揮するPCD材種DX160を採用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非鉄金属 溝入れ&横送り加工用3次元ブレーカ付き PCDインサート STX形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非鉄金属 溝入れ&横送り加工用3次元ブレーカ付き PCDインサート STX形
タンガロイ・CTER/L用・外径・内径・端面溝入れ・横送り用チップ
外径・端面溝入れ用インサート STXシリーズ
タンガロイ・TCS18R/L(3次元ブレーカ、ホーニング付き)
タンガロイ 端面溝入れ用インサート QTX形
タンガロイ 総形インサート素材 TCGB27W形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格18,172-2,270 -12,180 -2,680 -1,230 -5,410 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
用途溝入れ / 端面溝入れ / 倣い / 横送り溝入れ / 端面溝入れ / 横送り / 突っ切り溝入れ / 端面溝入れ / 横送り / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 端面溝入れ / 突っ切り溝入れ
材種(母材)PCD超硬CBN超硬超硬超硬
コーティングノンコートPVDコーティングノンコートPVDコーティングPVDコーティングノンコート
利用可能コーナー数121414
刃幅公差(mm)±0.05±0.05±0.025±0.02±0.05±0.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト