ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

タンガロイ・CBN・S-CNUN・80°ひし形・ネガ・穴なし・旋削チップ

通常単価(税別)
12,858円
税込単価
14,144円
通常出荷日:1日目

鋳鉄加工に最適化されたCBN粒径と専用バインダーで構成されたCBN材種。高い耐摩耗性と耐熱性を兼ね備え...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
1.2
2個
1.6
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,858円
( 14,144円 )
1日目
12,858円
( 14,144円 )
1日目

詳細情報

基本情報

鋳鉄加工に最適化されたCBN粒径と専用バインダーで構成されたCBN材種。高い耐摩耗性と耐熱性を兼ね備えています。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・CBN・S-CNUN・80°ひし形・ネガ・穴なし・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タンガロイ・CBN・S-CNUN・80°ひし形・ネガ・穴なし・旋削チップ
タンガロイ・CBN・S-RNUN・円形・ネガ・穴なし・旋削チップ
タンガロイ・CBN・S-SNUN・正方形・ネガ・穴なし・旋削チップ
VNGG-S・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・TNGG-FS・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ・勝手なし
タンガロイ・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ京セラ三菱マテリアルタンガロイ
通常価格12,858円12,346円 -11,060円 -1,139円 -1,060円 -899円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜2日目1日目
形状C(80°ひし形)R(円形)S(四角形)V(35°ひし形)T(三角形)C(80°ひし形)
被削材K(鋳鉄)K(鋳鉄)K(鋳鉄)-S(耐熱合金・チタン合金)-
用途中切削中切削中切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBNCBNCBN-超硬-
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト