17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3枚刃スクエアエンドミル アルミ用不等リードタイプ SBS3U-R-A

通常単価(税別)
3,65022,286
税込単価
4,01524,515
通常出荷日:1日目

荒加工から仕上げ加工まで対応する汎用性の高いソリューションを特徴とし、安定性の向上と工具の統合化を実現...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
2
5
0.1
8
6
57
1個
3
7
0.1
12
6
57
1個
4
10
0.2
16
6
57
1個
5
12
0.2
20
6
57
1個
6
9
0.2
30
6
65
1個
6
9
0.2
18
6
57
1個
6
14
0.2
24
6
60
1個
8
12
0.2
40
8
79
1個
8
12
0.2
24
8
63
1個
8
18
0.2
32
8
68
1個
10
15
0.2
50
10
92
1個
10
15
0.2
30
10
72
1個
10
22
0.2
40
10
80
1個
12
18
0.2
60
12
100
1個
12
18
0.2
36
12
83
1個
12
26
0.2
48
12
93
1個
16
24
0.2
80
16
128
1個
16
24
0.2
48
16
92
1個
16
34
0.2
64
16
115
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,000
( 4,400 )
1日目
4,342
( 4,776 )
1日目
4,342
( 4,776 )
1日目
3,650
( 4,015 )
1日目
4,180
( 4,598 )
1日目
4,180
( 4,598 )
1日目
4,180
( 4,598 )
1日目
6,500
( 7,150 )
1日目
6,500
( 7,150 )
1日目
6,500
( 7,150 )
1日目
8,822
( 9,704 )
1日目
8,822
( 9,704 )
1日目
8,822
( 9,704 )
1日目
13,000
( 14,300 )
1日目
13,000
( 14,300 )
1日目
13,000
( 14,300 )
1日目
22,286
( 24,515 )
1日目
22,286
( 24,515 )
1日目
22,286
( 24,515 )
1日目

詳細情報

基本情報

荒加工から仕上げ加工まで対応する汎用性の高いソリューションを特徴とし、安定性の向上と工具の統合化を実現します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3枚刃スクエアエンドミル アルミ用不等リードタイプ SBS3U-R-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3枚刃スクエアエンドミル アルミ用不等リードタイプ SBS3U-R-A
3枚刃スクエアエンドミル アルミ用45° ねじれタイプ SBS3B-R-A
4枚刃ラジアス 不等リード・不等分割エンドミル SBS4H-R
超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長レギュラータイプ
AL3D-345R アルミ用高能率ラジアスエンドミル 3枚刃3倍刃長
DLCコート超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用3枚刃/刃長レギュラータイプ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイミスミ日進工具ミスミ
通常価格3,650-3,650 -3,650 --5,060 --
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り / 彫込み側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り / 彫込み側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 彫込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミアルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタンアルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコートノンコート鋼用ノンコートノンコート非鉄用(DLC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト