ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

4枚刃スクエアエンドミル ねじれ角30° SBS4A-G

通常単価(税別)
5,360円~13,652円
税込単価
5,896円~15,017円
通常出荷日:1日目

荒加工から仕上げ加工まで対応する汎用性の高いソリューションを特徴とし、安定性の向上と工具の統合化を実現...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
2
7
3
38
1個
2.5
7
3
38
1個
3
10
6
57
1個
3
10
3
38
1個
4
12
6
57
1個
5
14
6
57
1個
5
14
5
50
1個
6
16
6
57
1個
8
20
8
63
1個
10
22
10
72
1個
12
25
12
83
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,036円
( 8,840円 )
1日目
8,036円
( 8,840円 )
1日目
8,036円
( 8,840円 )
1日目
8,036円
( 8,840円 )
1日目
8,036円
( 8,840円 )
1日目
6,522円
( 7,174円 )
1日目
6,522円
( 7,174円 )
1日目
5,360円
( 5,896円 )
1日目
7,840円
( 8,624円 )
1日目
9,939円
( 10,933円 )
1日目
13,652円
( 15,017円 )
1日目

詳細情報

基本情報

荒加工から仕上げ加工まで対応する汎用性の高いソリューションを特徴とし、安定性の向上と工具の統合化を実現します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃スクエアエンドミル ねじれ角30° SBS4A-Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4枚刃スクエアエンドミル ねじれ角30° SBS4A-G
4枚刃スクエアエンドミル ねじれ角45° SBS4B-G
4枚刃スクエアエンドミル ねじれ角45° ロング刃長 SBS4B-G
2枚刃スクエアエンドミル アルミ用45° ねじれタイプ SBS2B-G-A
2枚刃 ねじれ角30°TEC-A2
6枚刃スクエアエンドミル ねじれ角45° SBS6B-G
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格5,360円-5,360円 -6,958円 -4,411円 -6,151円 -6,085円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り / 彫込み側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り側面 / 溝側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り / 彫込み側面 / 溝側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト