ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナC(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

4枚刃スクエアエンドミル 不等リード 不等分割 SBS4H-C

通常単価(税別)
5,360円~36,220円
税込単価
5,896円~39,842円
通常出荷日:1日目

荒加工から仕上げ加工まで対応する汎用性の高いソリューションを特徴とし、安定性の向上と工具の統合化を実現...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナC

(mm)

最小発注数量
6
12
6
57
0.25
1個
8
16
8
63
0.3
1個
10
20
10
72
0.4
1個
12
24
12
83
0.5
1個
16
32
16
92
0.6
1個
20
40
20
104
0.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,360円
( 5,896円 )
1日目
7,840円
( 8,624円 )
1日目
9,939円
( 10,933円 )
1日目
13,652円
( 15,017円 )
1日目
20,432円
( 22,475円 )
1日目
36,220円
( 39,842円 )
1日目

詳細情報

基本情報

荒加工から仕上げ加工まで対応する汎用性の高いソリューションを特徴とし、安定性の向上と工具の統合化を実現します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃スクエアエンドミル 不等リード 不等分割 SBS4H-Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4枚刃スクエアエンドミル 不等リード 不等分割 SBS4H-C
4枚刃スクエアエンドミル 不等リード・不等分割 SBS4H-G
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/4Dタイプ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/2Dタイプ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/5Dタイプ
メーカータンガロイタンガロイミスミミスミミスミミスミ
通常価格5,360円-8,156円 -2,470円 ---3,140円 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り / 彫込み側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り / 彫込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み--平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂--一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト