17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が47型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シンニング

  • 有効加工深さ(mm)

    ~mm
  • ツールNo.

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

小径超硬ドリル AD-MICRO 10D

通常単価(税別)
3,7994,584
税込単価
4,1795,042
通常出荷日:2日目

小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が47型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

溝長

(mm)

全長

(mm)

シンニング

有効加工深さ

(mm)

ツールNo.

最小発注数量
0.5
5.8
42
X形
5
8760050
1個
0.6
6.5
42
X形
6
8760060
1個
0.7
8
42
X形
7
8760070
1個
0.8
9
42
X形
8
8760080
1個
0.9
10.5
46
X形
9
8760090
1個
1
11.5
46
R形
10
8760100
1個
1.09
13
46
R形
10.9
8760109
1個
1.1
13
46
R形
11
8760110
1個
1.2
14
50
R形
12
8760120
1個
1.3
14
50
R形
13
8760130
1個
1.4
16.5
50
R形
14
8760140
1個
1.5
16.5
50
R形
15
8760150
1個
1.6
17.5
50
R形
16
8760160
1個
1.7
18.5
50
R形
17
8760170
1個
1.8
20.5
54
R形
18
8760180
1個
1.9
20.5
54
R形
19
8760190
1個
1.25
14
50
R形
12.5
8760125
1個
1.27
14
50
R形
12.7
8760127
1個
1.45
16.5
50
R形
14.5
8760145
1個
1.55
17.5
50
R形
15.5
8760155
1個
1.65
18.5
50
R形
16.5
8760165
1個
1.75
20.5
54
R形
17.5
8760175
1個
1.76
20.5
54
R形
17.6
8760176
1個
1.82
20.5
54
R形
18.2
8760182
1個
1.83
20.5
54
R形
18.3
8760183
1個
1.85
20.5
54
R形
18.5
8760185
1個
2
23
54
R形
20
8760200
1個
2.02
23
54
R形
20.2
8760202
1個
2.05
23
54
R形
20.5
8760205
1個
2.1
23
54
R形
21
8760210
1個
2.2
24.5
58
R形
22
8760220
1個
2.3
26
58
R形
23
8760230
1個
2.4
29
62
R形
24
8760240
1個
2.5
29
62
R形
25
8760250
1個
2.6
29
62
R形
26
8760260
1個
2.7
31
62
R形
27
8760270
1個
2.8
31
62
R形
28
8760280
1個
2.9
33
62
R形
29
8760290
1個
2.49
29
62
R形
24.9
8760249
1個
2.53
29
62
R形
25.3
8760253
1個
2.55
29
62
R形
25.5
8760255
1個
2.65
29
62
R形
26.5
8760265
1個
2.75
31
62
R形
27.5
8760275
1個
2.76
31
62
R形
27.6
8760276
1個
2.77
31
62
R形
27.7
8760277
1個
2.78
31
62
R形
27.8
8760278
1個
3
33
62
R形
30
8760300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,050
( 4,455 )
2日目
4,092
( 4,501 )
2日目
4,129
( 4,542 )
2日目
4,129
( 4,542 )
2日目
4,147
( 4,562 )
2日目
4,175
( 4,593 )
2日目
3,908
( 4,299 )
2日目
3,908
( 4,299 )
2日目
3,799
( 4,179 )
2日目
3,817
( 4,199 )
2日目
3,860
( 4,246 )
2日目
3,880
( 4,268 )
2日目
3,898
( 4,288 )
2日目
3,977
( 4,375 )
2日目
3,977
( 4,375 )
2日目
4,005
( 4,406 )
2日目
3,898
( 4,288 )
2日目
3,898
( 4,288 )
2日目
3,860
( 4,246 )
2日目
3,898
( 4,288 )
2日目
3,898
( 4,288 )
2日目
3,977
( 4,375 )
2日目
3,977
( 4,375 )
2日目
3,977
( 4,375 )
2日目
3,977
( 4,375 )
2日目
3,977
( 4,375 )
2日目
4,129
( 4,542 )
2日目
4,129
( 4,542 )
2日目
4,129
( 4,542 )
2日目
4,129
( 4,542 )
2日目
4,175
( 4,593 )
2日目
4,175
( 4,593 )
2日目
4,236
( 4,660 )
2日目
4,236
( 4,660 )
2日目
4,236
( 4,660 )
2日目
4,359
( 4,795 )
2日目
4,359
( 4,795 )
2日目
4,359
( 4,795 )
2日目
4,236
( 4,660 )
2日目
4,236
( 4,660 )
2日目
4,236
( 4,660 )
2日目
4,236
( 4,660 )
2日目
4,359
( 4,795 )
2日目
4,359
( 4,795 )
2日目
4,359
( 4,795 )
2日目
4,359
( 4,795 )
2日目
4,584
( 5,042 )
2日目

詳細情報

基本情報

小径工具に最適なKeptAコーティングを採用し、安定した切りくず形状で小径穴の連続加工が可能です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小径超硬ドリル AD-MICRO 10Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小径超硬ドリル AD-MICRO 10D
小径超硬ドリル AD-MICRO 4D
小径油穴付き超硬ドリル5Dタイプ ADO-MICRO 5D
小径油穴付き超硬ドリル2Dタイプ ADO-MICRO 2D
小径油穴付き超硬ドリル20Dタイプ ADO-MICRO 20D
小径油穴付き超硬ドリル30Dタイプ ADO-MICRO 30D
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格3,799-3,672 -11,193 -8,239 -19,10024,971
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
シャンク径・MT No333333
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト