17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • 溝長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 先端角(°)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アクアREVOドリル スターティング LARVDST30P

通常単価(税別)
6,51513,029
税込単価
7,16714,332

【特長】・CNC自動旋盤用のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求・小径から大径...

詳細情報を確認する
  • 全長 (mm)
    65
  • 被削材
    一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
  • 工具材質
    超硬
  • シャンクタイプ
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理
    鋼用
  • 単品/セット品
    単品
  • シンニング
    X形
  • コーティング・表面処理(詳細)
    REVO-Dコーティング
  • 被削材(詳細)
    一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ダイス鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼(フェライト系、マルテンサイト系、オーステナイト系)
  • 刃数
    2
  • ねじれ角 (°)
    25

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ドリル径(刃径)

    (mm)

    溝長

    (mm)

    シャンク径・MT No

    先端角

    (°)

    シャンク径公差

    (mm)

    最小発注数量
    3
    9
    3
    90
    -0.01~0
    1個
    3
    9
    3
    140
    -0.01~0
    1個
    4
    12
    4
    90
    -0.012~0
    1個
    4
    12
    4
    140
    -0.012~0
    1個
    5
    14
    5
    90
    -0.012~0
    1個
    5
    14
    5
    140
    -0.012~0
    1個
    6
    15
    6
    90
    -0.012~0
    1個
    6
    15
    6
    140
    -0.012~0
    1個
    8
    20
    8
    90
    -0.015~0
    1個
    8
    20
    8
    140
    -0.015~0
    1個
    10
    25
    10
    90
    -0.015~0
    1個
    10
    25
    10
    140
    -0.015~0
    1個
    12
    25
    12
    90
    -0.018~0
    1個
    12
    25
    12
    140
    -0.018~0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,515
    ( 7,167 )
    1日目
    6,515
    ( 7,167 )
    1日目
    7,295
    ( 8,025 )
    1日目
    7,295
    ( 8,025 )
    1日目
    7,715
    ( 8,487 )
    1日目
    7,715
    ( 8,487 )
    1日目
    8,126
    ( 8,939 )
    1日目
    8,126
    ( 8,939 )
    1日目
    9,343
    ( 10,277 )
    1日目
    9,343
    ( 10,277 )
    1日目
    11,229
    ( 12,352 )
    1日目
    11,229
    ( 12,352 )
    1日目
    13,029
    ( 14,332 )
    1日目
    13,029
    ( 14,332 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・CNC自動旋盤用のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求
    ・小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取付可能

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アクアREVOドリル スターティング LARVDST30Pのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アクアREVOドリル スターティング LARVDST30P
    アクアREVOドリル スターティング LARVDST20P
    アクアREVOドリル LARVD30P
    アクアREVOドリル LARVD20P
    NSMD マイクロドリル
    ねじれ半月ドリル 超硬
    メーカー不二越不二越不二越不二越日進工具イワタツール
    通常価格6,515-5,949 -4,315 -3,937 -3,855 -3,289 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
    全長(mm)655065504050
    被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
    工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
    シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンク
    コーティング・表面処理鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト