ツール用品技術窓口

プロテクティブスニーカー"エアツイスト2.0 ミッド"

通常単価(税別)
15,637円
税込単価
17,201円
通常出荷日:1日目

【特長】・「ヘリテイジ」はこれまでのスポーツテイストのセーフティシューズとは一線を画した、スエード調の...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • US(アメリカ)規格サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

US(アメリカ)規格サイズ

最小発注数量
25
4051428116688
578-6904
834
7
1個
25.5
4051428116725
578-6918
852
7.5
1個
26
4051428116695
578-6900
880
8
1個
26.5
4051428116732
578-6910
910
8.5
1個
27
4051428116701
578-6906
926
9
1個
28
4051428116718
578-6902
976
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,637円
( 17,201円 )
1日目
15,637円
( 17,201円 )
1日目
15,637円
( 17,201円 )
1日目
15,637円
( 17,201円 )
1日目
15,637円
( 17,201円 )
1日目
15,637円
( 17,201円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「ヘリテイジ」はこれまでのスポーツテイストのセーフティシューズとは一線を画した、スエード調のカジュアルなデザインが特徴です
・建設現場や工場はもちろん、アウトドアやDIYなど、さまざまなシーンで活躍します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクティブスニーカー"エアツイスト2.0 ミッド"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロテクティブスニーカー"エアツイスト2.0 ミッド"
先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電
作業靴"ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC"
ジョルディック DX-2
エビアン #2
親方寅さん #2
メーカーPUMAミドリ安全UVEX福山ゴム工業福山ゴム工業福山ゴム工業
通常価格15,637円7,796円 -14,526円4,673円3,423円2,286円
通常出荷日1日目1日目〜7日目8日目8日目8日目
商品タイプ作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴作業靴
規格JSAA規格品JSAA規格品その他規格規格無し規格無し規格無し
形状ハイカット短靴ハイカット長靴長靴短靴
耐油性なしなしなしなしなしなし
静電気帯電防止機能なしありなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト