ファクトリーサプライ用品技術窓口

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付・ストッパー付)

  • JANコード
    4989999992809
  • トラスココード
    207-7187
  • 質量(g)
    61500.0
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ゴム
  • キャスター径(mm) (mm)
    150
  • ハンドル高さ(mm) (mm)
    900
  • 高さ(mm) (mm)
    253
  • 長さ(mm) (mm)
    900
  • 幅(mm) (mm)
    600
  • 付属ストッパーセット
    LSP-2SET
  • 取替キャスター(固定)
    TYWK-150
  • 取替キャスター(自在)
    TYWJ-150
  • 均等荷重(kg)本体
    500
  • 均等荷重(kg)ストッパー使用時
    500

ご注意

  • ご使用に応じて均等荷重をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

PH-26PSS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PH-26PSSの仕様・寸法情報

JANコード
4989999992809
トラスココード
207-7187
質量(g)
61500.0
材質1
荷台:スチール
材質2
ハンドル:スチール
材質3
キャスター金具:スチール
材質4
車輪:ゴム
キャスター径(mm)(mm)
150
ハンドル高さ(mm)(mm)
900
高さ(mm)(mm)
253
長さ(mm)(mm)
900
幅(mm)(mm)
600
付属ストッパーセット
LSP-2SET
取替キャスター(固定)
TYWK-150
取替キャスター(自在)
TYWJ-150
均等荷重(kg)本体
500
均等荷重(kg)ストッパー使用時
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
PH-26PSS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,573円
( 121,630円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です
・キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です
・スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません
・サイドにトビラがあり廃棄物などの排出が容易です
・重量運搬時は自在キャスター側ハンドルを使うことで操作性が向上します
・両袖ハンドルのため扉の開閉方向を進行方向に向かって左右どちらも運用可能です
【材質】
・荷台:スチール
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:プレス
・車輪:ゴム

ご注意

  • ご使用に応じて均等荷重をご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付・ストッパー付)の型番PH-26PSSのページです。 型番PH-26PSSに関する仕様情報を記載しております。
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付・ストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼鉄製運搬車(固定ハンドルタイプ・観音扉付・ストッパー付)
プレス製運搬車「ハイグレード運搬車」(固定ハンドルタイプ・両袖タイプ)
オールステンレス両袖台車(固定ハンドル・ストッパー付・帯電防止ウレタン車輪)
オールステンレス両袖台車(固定ハンドルタイプ・帯電防止ウレタン車輪)
オールステンレス両袖台車(両袖タイプ) ストッパー付
MPK樹脂製運搬車 (両袖タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格110,573円62,634円267,658円230,320円294,133円 -28,665円 -
通常出荷日11日目8日目8日目8日目11日目5日目
JANコード4989999992809455041430921445504144089794550414408962--
トラスココード207-7187555-8184435-1719435-1716--
質量(g)61500.04000037500.037000--
材質1荷台:スチール荷台:スチール荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)荷台:ポリプロピレン(PP)
材質2ハンドル:スチールマット:脱塩ビ樹脂車輪:帯電防止ウレタン車輪:帯電防止ウレタン車輪:ウレタンハンドル:スチール
よく一緒に購入される商品

両袖ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました