ファクトリーサプライ用品技術窓口

中量キャビネット(3ロック安全機構)

通常単価(税別)
252,266円
税込単価
277,493円
通常出荷日:8日目

【特長】・セーフティロック機構付のため引き出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引き出しは全てロッ...

詳細を確認
  • 引出し
    H80 2個、H120 5個、H160 2個
  • JANコード
    4989999619928
  • トラスココード
    215-2847
  • 質量(g)
    127900.0
  • 本体色
    ホワイト
  • 奥行(mm)
    550
  • 間口(mm)
    880
  • 高さ(mm)
    1200

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

VE9S-1202-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VE9S-1202-Wの仕様・寸法情報

引出し
H80 2個、H120 5個、H160 2個
JANコード
4989999619928
トラスココード
215-2847
質量(g)
127900.0
本体色
ホワイト
奥行(mm)
550
間口(mm)
880
高さ(mm)
1200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
VE9S-1202-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
252,266円
( 277,493円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セーフティロック機構付のため引き出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引き出しは全てロックされて開きません
・オールロック式のため1度にすべての引き出しがロックできます
・ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出して転倒することを防ぎます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中量キャビネット(3ロック安全機構)の型番VE9S-1202-Wのページです。 型番VE9S-1202-Wに関する仕様情報を記載しております。
中量キャビネット(3ロック安全機構)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中量キャビネット(3ロック安全機構)
中量キャビネット“VE9S型”(3ロック安全機構・ホワイト)
中量キャビネット用パンチングパネル
軽量キャビネット WVR型 (ワイド引出しタイプ)
中量キャビネット 7型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山大阪製罐
通常価格252,266円199,950円16,726円124,021円 -130,518円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目
引出しH80 2個、H120 5個、H160 2個--H56 4個、H113 3個、H170 1個-
JANコード4989999619928----
トラスココード215-2847-461-4658--
質量(g)127900.0----
本体色ホワイトホワイト---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました