17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フックステッカー(蛍光タイプ)【10個入り】

通常単価(税別)
2,323円~4,270円
税込単価
2,555円~4,697円
通常出荷日:1日目

【特長】・蛍光色でよく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります・フック部...

詳細を確認
  • 横(mm)
    120
  • 縦(mm)
    105
  • 質量(g)
    60.000
  • 材質1
    蛍光ステッカー

ご注意

  • ロック機能が損なわれる可能性がありますので、墜落制止用器具(安全帯)の可動部分には絶対に貼付けないでください。
  • 商品画像は335-31R型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

色

最小発注数量
206-8925
4571181555758
蛍光赤
1パック

10個入り

206-8926
4571181555765
蛍光黄
1パック

10個入り

206-8934
4571181555772
蛍光反射赤
1パック

10個入り

206-8935
4571181555789
蛍光反射黄
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,323円
( 2,555円 )
1日目
2,323円
( 2,555円 )
1日目
4,270円
( 4,697円 )
1日目
4,270円
( 4,697円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光色でよく目立ち、墜落制止用器具(安全帯)の使用確認が遠くからでも容易になります
・フック部の両面とロープ部に貼付けるので、どの角度からも確認しやすいデザインです
・蛍光ステッカー
【用途】
・工事現場等での墜落制止用器具(安全帯)使用確認に最適です

ご注意

  • ロック機能が損なわれる可能性がありますので、墜落制止用器具(安全帯)の可動部分には絶対に貼付けないでください。
  • 商品画像は335-31R型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フックステッカー(蛍光タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フックステッカー(蛍光タイプ)
安全帯使用確認ステ文字入
安全帯使用確認ステッカー蛍光
安全帯フックマーカー
ワンタッチ取付標識
安全帯用フックステッカー
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットグリーンクロス
通常価格2,323円-2,084円1,708円 -1,033円1,227円420円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目1日目
横(mm)120120----
縦(mm)10577----
質量(g)60.00040408.000130-
材質1蛍光ステッカー蛍光ステッカー蛍光ステッカーポリエステル、反射材本体部:ビニールターポリン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト