17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピクチャーレール ピクチャーランナーERC型 ホワイト

通常単価(税別)
1,3163,657
税込単価
1,4484,023
通常出荷日:1日目

【特長】・レールへの後入れ、着脱が可能です・絵画などの額縁や鏡などを引っ掛けるフック【材質】・本体:真...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    品名

    質量(g)

    材質1

    材質2

    高さ(mm)

    最小発注数量
    4968957307558
    195-3242
    ランナーERC型
    21.000
    本体:真鍮(ホワイト)
    軸:ステンレス(ホワイト)
    47
    1個
    4968957307565
    195-3697
    ワイヤーセット2m
    45
    ワイヤー:ステンレス
    ハンガー:真鍮・スチール
    -
    1個
    4968957307572
    195-3239
    ワイヤーセット1m(脱落防止金具付)
    35.000
    ワイヤー:ステンレス
    ハンガー:真鍮・スチール
    -
    1個
    4968957307589
    195-3240
    ワイヤーセット1.5m(脱落防止金具付)
    40
    ワイヤー:ステンレス
    ハンガー:真鍮・スチール
    -
    1個
    4968957307596
    195-3241
    ワイヤーセット2m(脱落防止金具付)
    45
    ワイヤー:ステンレス
    ハンガー:真鍮・スチール
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,316
    ( 1,448 )
    1日目
    3,265
    ( 3,592 )
    1日目
    3,255
    ( 3,581 )
    1日目
    3,466
    ( 3,813 )
    1日目
    3,657
    ( 4,023 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レールへの後入れ、着脱が可能です
    ・絵画などの額縁や鏡などを引っ掛けるフック
    【材質】
    ・本体:真鍮(ホワイト)
    ・軸:ステンレス(ホワイト)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ピクチャーレール ピクチャーランナーERC型 ホワイトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピクチャーレール ピクチャーランナーERC型 ホワイト
    パイプレール マテハン用オプション
    ドアハンガー フラットバーレール #100単車2型
    ドアハンガー フラットバーレール #200単車2型
    ドアハンガー フラットバーレール #200レール(メッキ)
    ダイケン ドアハンガー ニュートン10カーブレール600R
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格1,316-1,097 -16,76418,54812,62833,118
    通常出荷日1日目1日目5日目5日目5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト