ファクトリーサプライ用品技術窓口

3段伸縮ホーキ 黒シダホーキ

通常単価(税別)
2,202円
税込単価
2,422円
通常出荷日:1日目

【特長】・使いやすい長さに調整できる軽くてサビにくいアルミ柄の伸縮ホーキ・砂ホコリも残さず掃けます・使...

詳細を確認
  • JANコード
    4970190270704
  • トラスココード
    195-4559
  • 長さ(mm)
    730~1300
  • 幅(mm)
    270
  • 質量(g)
    380.000
  • 材質1
    穂:ヒタムファイバー
  • 材質2
    柄:アルミ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

270704
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

270704の仕様・寸法情報

JANコード
4970190270704
トラスココード
195-4559
長さ(mm)
730~1300
幅(mm)
270
質量(g)
380.000
材質1
穂:ヒタムファイバー
材質2
柄:アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
270704
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,202円
( 2,422円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすい長さに調整できる軽くてサビにくいアルミ柄の伸縮ホーキ
・砂ホコリも残さず掃けます
・使いやすい長さに調節できる三段伸縮タイプの柄です
【用途】
・多目的な清掃に
【材質】
・穂:ヒタムファイバー
・柄:アルミ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3段伸縮ホーキ 黒シダホーキの型番270704のページです。 型番270704に関する仕様情報を記載しております。
3段伸縮ホーキ 黒シダホーキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3段伸縮ホーキ 黒シダホーキ
3段伸縮ホーキ 赤シダホーキ
3段伸縮ホーキ 化繊ホーキ
3段伸縮ホーキ(アルミ柄) 庭園ホーキ
チリトーレ
コンビブルーム
メーカーアズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業アズマ工業
通常価格2,202円1,697円1,740円2,833円2,969円1,929円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード497019027070449701902706984970190270711497019036020749701902630724970190262921
トラスココード195-4559195-4558195-4562195-4566424-6272116-0470
長さ(mm)730~1300730~1300730~1300910~1480-820
幅(mm)270270270220260240
質量(g)380.000330330380.000555285
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました