17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製運搬車アクセル(固定ハンドルタイプ・ペダル式アシスト機能付)

通常単価(税別)
46,591
税込単価
51,250
通常出荷日:31日目

【特長】・ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します【材質】・荷台:スチール・マット:塩...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999975512
  • トラスココード
    137-2203
  • 質量(g)
    31900.0
  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    マット:塩化ビニール
  • 材質3
    ハンドル:スチール
  • 材質4
    ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ブタジエンゴム(SBR)
  • キャスター径(mm) (mm)
    200
  • ハンドル高さ(mm) (mm)
    850
  • 高さ(mm) (mm)
    295
  • 長さ(mm) (mm)
    915
  • 幅(mm) (mm)
    615
  • タイプ
    502フット式アシスト付+足踏み式ストッパー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

302NFA-FB
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

302NFA-FBの仕様・寸法情報

JANコード
4989999975512
トラスココード
137-2203
質量(g)
31900.0
材質1
荷台:スチール
材質2
マット:塩化ビニール
材質3
ハンドル:スチール
材質4
ハンドル表面処理:粉体塗装●キャスター金具:スチール●車輪:ブタジエンゴム(SBR)
キャスター径(mm)(mm)
200
ハンドル高さ(mm)(mm)
850
高さ(mm)(mm)
295
長さ(mm)(mm)
915
幅(mm)(mm)
615
タイプ
502フット式アシスト付+足踏み式ストッパー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 31日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
302NFA-FB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,591
( 51,250 )
31日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します
【材質】
・荷台:スチール
・マット:塩化ビニール
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装
・キャスター金具:スチール
・車輪:ブタジエンゴム(SBR)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス製運搬車アクセル(固定ハンドルタイプ・ペダル式アシスト機能付)の型番302NFA-FBのページです。 型番302NFA-FBに関する仕様情報を記載しております。
プレス製運搬車アクセル(固定ハンドルタイプ・ペダル式アシスト機能付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製運搬車アクセル(固定ハンドルタイプ・ペダル式アシスト機能付)
プレス製運搬車ハイグレード運搬車(固定ハンドルタイプ・ゴムキャスター) 組立式
鋼鉄製運搬車 固定ハンドルタイプ(ハンドル側自在車輪)ストッパー付きゴム車
鋼鉄製運搬車(大型6輪車・固定ハンドルタイプ) ロックストッパー付
プレス製運搬車ドンキーカート用リング式ストッパー(自在2輪用)
オールステンレス皿型台車 (固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) キャスターストッパー付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格46,59151,71540,605 -68,81913,032165,056 -
通常出荷日31日目8日目1日目〜11日目7日目8日目
JANコード49899999755124550414309177-49899990099964989999962475-
トラスココード137-2203555-5071-149-5840125-8864-
質量(g)31900.037000-530002400-
材質1荷台:スチール荷台:スチール-荷台:スチール本体:スチールステンレス(SUS304)
材質2マット:塩化ビニールマット:脱塩ビ樹脂-ハンドル:スチール表面処理::三価クロムメッキ車輪:ナイロンウレタン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト