ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

軽荷重作業台(AE型 300kg 薄型1段かぎ無し引出付)

通常単価(税別)
26,980
税込単価
29,678
通常出荷日:5日目

【特長】・膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けでき...

詳細を確認
  • 作業台がDG色・YG色の場合、引き出しはW色になります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

AE-0960UDC1-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AE-0960UDC1-Wの仕様・寸法情報

JANコード
4989999333480
トラスココード
183-3814
質量(g)
27500
材質1
天板:ポリ化粧
引出し
薄型1列1段 UDC-001 W カギなし
グリーン購入法適合品
適合
脚部カラー
ホワイト(W)
アジャスターねじサイズ
M16×2.0
材質2
本体:スチール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AE-0960UDC1-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,980
( 29,678 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・膝上で邪魔にならない薄型の引出し付です
・引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます
・主要部が溶接構造のため耐久性に優れています
・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています
【材質】
・天板:ポリ化粧天板
・本体:スチール
・引出し:薄型1列1段 UDC-001W

ご注意

  • 作業台がDG色・YG色の場合、引き出しはW色になります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽荷重作業台(AE型 300kg 薄型1段かぎ無し引出付)の型番AE-0960UDC1-Wのページです。 型番AE-0960UDC1-Wに関する仕様情報を記載しております。
軽荷重作業台(AE型 300kg 薄型1段かぎ無し引出付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽荷重作業台(AE型 300kg 薄型1段かぎ無し引出付)
軽荷重作業台(AE型 薄型2段かぎ無し引出付)
軽荷重作業台(AE型)
軽量作業台(BE型 250kg 薄型1段かぎ有り引出付)
軽量作業台(BO型 180kg 薄型2段かぎ有り引出付)
軽荷重作業台(300kg)AE型 900X450XH740 ステンレス張り グリーン色
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格26,98033,42753,96249,97856,35368,281
通常出荷日5日目5日目5日目8日目8日目8日目
JANコード498999933348049899993331214989999348255498999956169249899994938184989999644074
トラスココード183-3814183-3848183-3881859-0137856-3794522-2583
質量(g)275003150048500460005000022000
材質1天板:ポリ化粧天板:ポリ化粧天板天板:ポリ化粧天板本体:スチール本体:スチール天板:t1.2ステンレスかぶせ(SUS304)、中身木質
引出し薄型1列1段 UDC-001 W カギなし薄型1列2段 UDC-002 カギなし2列1段 FL-2W カギあり薄型1列1段 UDK-001 W カギあり薄型1列2段 UDK-002 W カギあり150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト