17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • クーラントボルト(付属)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アルミ加工用 超多刃カッタ MD90(鋼ボディ)

通常単価(税別)
97,503152,782
税込単価
107,253168,060
通常出荷日:3日目

【特長】・アルミ加工用超多刃カッタ・アルミ部品の高能率・高品位加工を実現

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

クーラントボルト(付属)

最小発注数量
40
6
HH8X25H
1個
50
10
HH10X30H
1個
63
14
HH10X30H
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,503
( 107,253 )
3日目
132,820
( 146,102 )
3日目
152,782
( 168,060 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ加工用超多刃カッタ
・アルミ部品の高能率・高品位加工を実現

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用 超多刃カッタ MD90(鋼ボディ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ加工用 超多刃カッタ MD90(鋼ボディ)
アルファ90(シャンク)SE90形
アルミ加工用柄付きカッタPCDインサート使用 EPYD06
アルミ加工用ねじ止め式正面フライスカッタ TFE12
アルミ加工用 高能率エンドミル MEASフェースミル
アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用 TPYD06(軽量タイプ)
メーカー京セラMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)タンガロイタンガロイ京セラタンガロイ
通常価格97,503-43,522 -107,310 -44,241 -55,081207,973 -
通常出荷日3日目2日目1日目1日目2日目2日目
加工用途平面 / 側面 / その他平面 / 側面 / 溝平面平面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル平面
被削材アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミアルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミアルミ / 銅
取付け方法アーバー柄付きタイプ柄付きタイプアーバーアーバーアーバー
全長(mm)40120120355035
最大切り込み深さ (Ad)(mm)4 / 8174.58124.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト