ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が17型番あります。

ISOメートル並目ねじ用 HSSE スパイラルタップ 汎用 TS-M-DNCM

通常単価(税別)
6,553円~20,832円
税込単価
7,208円~22,915円
通常出荷日:1日目

ねじ切りの信頼性を高める経済的で高性能なHSSEタップ。【特長】・高耐久性・優れた切削性能

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

山数

被削材

コーティング・表面処理

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

シャンク四角部の幅

(mm)

推奨下穴径

(mm)

最小発注数量
M2
0.4
63
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] / 樹脂[○]
ノンコート
DIN 371
45
6
10
2.8
3
2.1
1.6
1個
M3
0.5
50
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] / 樹脂[○]
ノンコート
DIN 371
56
7
18
3.5
3
2.7
2.5
1個
M3
0.5
50
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
鋼用
DIN 371
56
7
18
3.5
3
2.7
2.5
1個
M4
0.7
36
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] / 樹脂[○]
ノンコート
DIN 371
63
8
21
4.5
3
3.4
3.3
1個
M4
0.7
36
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
鋼用
DIN 371
63
8
21
4.5
3
3.4
3.3
1個
M5
0.8
31
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] / 樹脂[○]
ノンコート
DIN 371
70
10
25
6
3
4.9
4.2
1個
M5
0.8
31
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
鋼用
DIN 371
70
10
25
6
3
4.9
4.2
1個
M6
1
25
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] / 樹脂[○]
ノンコート
DIN 371
80
12
30
6
3
4.9
5
1個
M6
1
25
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
鋼用
DIN 371
80
12
30
6
3
4.9
5
1個
M8
1.25
20
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] / 樹脂[○]
ノンコート
DIN 371
90
15
35
8
3
6.2
6.8
1個
M8
1.25
20
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
鋼用
DIN 371
90
15
35
8
3
6.2
6.8
1個
M10
1.5
16
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] / 樹脂[○]
ノンコート
DIN 371
100
18
39
10
3
8
8.5
1個
M10
1.5
16
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
鋼用
DIN 371
100
18
39
10
3
8
8.5
1個
M12
1.75
14
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] / 樹脂[○]
ノンコート
DIN 376
110
18
-
9
3
7
10.2
1個
M12
1.75
14
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
鋼用
DIN 376
110
18
-
9
3
7
10.2
1個
M16
2
12
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / チタン[◎] / 銅[○] / 樹脂[○]
ノンコート
DIN 376
110
20
-
12
4
9
14
1個
M16
2
12
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
鋼用
DIN 376
110
20
-
12
4
9
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,674円
( 8,441円 )
1日目
6,962円
( 7,658円 )
1日目
8,086円
( 8,895円 )
1日目
6,553円
( 7,208円 )
1日目
8,137円
( 8,951円 )
1日目
6,791円
( 7,470円 )
1日目
8,214円
( 9,035円 )
1日目
7,348円
( 8,083円 )
1日目
9,175円
( 10,093円 )
1日目
7,897円
( 8,687円 )
1日目
10,202円
( 11,222円 )
1日目
9,862円
( 10,848円 )
1日目
12,002円
( 13,202円 )
1日目
12,002円
( 13,202円 )
1日目
14,490円
( 15,939円 )
1日目
16,977円
( 18,675円 )
1日目
20,832円
( 22,915円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじ切りの信頼性を高める経済的で高性能なHSSEタップ。
【特長】
・高耐久性
・優れた切削性能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISOメートル並目ねじ用 HSSE スパイラルタップ 汎用 TS-M-DNCMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ISOメートル並目ねじ用 HSSE スパイラルタップ 汎用 TS-M-DNCM
ISOメートル並目ねじ用 HSSE スパイラルタップ 汎用 TS-MF-DNCM
ISOメートル並目ねじ用 HSSE スパイラルタップ TS-M-DNCH
ISOメートル並目ねじ用 HSSE スパイラルタップ(油穴付き)汎用 TS-M-DCCM
ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス スパイラルタップ TS-M-DNCS
ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス スパイラルタップ TS-M-DNCY
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格6,553円-11,232円 -9,516円 -17,063円 -7,717円11,661円 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質バナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイス粉末ハイス粉末ハイス
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用
ねじ左右右ねじ用右ねじ用右ねじ用右ねじ用右ねじ用右ねじ用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト