17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LC型大型回転台ストッパー付 帯電防止マット張り

通常単価(税別)
70,520円
税込単価
77,572円
通常出荷日:11日目

【特長】・回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999594409
  • トラスココード
    206-5286
  • 質量(g)
    22000.0
  • 材質1
    本体:スチール
  • 外径(mm)
    860
  • 均等荷重(kg)
    80
  • 高さ(mm)
    500

型番:

LC9080DAS-K5
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LC9080DAS-K5の仕様・寸法情報

JANコード
4989999594409
トラスココード
206-5286
質量(g)
22000.0
材質1
本体:スチール
外径(mm)
860
均等荷重(kg)
80
高さ(mm)
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
LC9080DAS-K5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,520円
( 77,572円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます
・大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です
・軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です
・用途に応じて3タイプの天板が選べます
・ストッパー付き
【材質】
・本体:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LC型大型回転台ストッパー付 帯電防止マット張りの型番LC9080DAS-K5のページです。 型番LC9080DAS-K5に関する仕様情報を記載しております。
LC型大型回転台ストッパー付 帯電防止マット張りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LC型大型回転台ストッパー付 帯電防止マット張り
LC型大型回転台ストッパー付 ゴムマット張り
LC型大型回転台ストッパー付 スチ-ル天板
大型回転台 帯電防止マット張り
大型回転台 ゴムマット張り
回転台 丸型 TKD-45
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格70,520円68,502円49,431円70,932円59,556円20,114円
通常出荷日11日目11日目5日目8日目8日目1日目
JANコード498999959440949899995944234989999594416498999981538249899996882834989999691573
トラスココード206-5286206-5288206-5287289-1913519-3842287-4172
質量(g)22000.023500.021000.017500.019000.03200.0
材質1本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチール本体:スチールスチール冷間圧延鋼板(SPCC) 粉体塗装
外径(mm)860860860860860450

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト