ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

高輝度蓄光蛍光シール シールタイプ

通常単価(税別)
915円
税込単価
1,007円
通常出荷日:1日目

【特長】・蛍光と蓄光の二つの機能を有したテープです・明るい場所では鮮やかに、暗闇では発光します・蓄光機...

詳細を確認

型番:

NBK-SHCLY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NBK-SHCLYの仕様・寸法情報

JANコード
4953871220403
トラスココード
208-1450
材質1
基材:PET
色
レモンイエロー
質量(g)
6.000
材質2
粘着剤:アクリル系

型番リスト

表示件数
型番
NBK-SHCLY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
915円
( 1,007円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛍光と蓄光の二つの機能を有したテープです
・明るい場所では鮮やかに、暗闇では発光します
・蓄光機能はJCクラスです
・丸型 10mm×6枚
・四角 10mm×10mm×6枚
・長方形 10mm×80mm×5枚
【用途】
・工場・倉庫などの屋内のあらゆる注意喚起、停電時の誘導
【材質】
・基材:PET
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度蓄光蛍光シール シールタイプの型番NBK-SHCLYのページです。 型番NBK-SHCLYに関する仕様情報を記載しております。
高輝度蓄光蛍光シール シールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度蓄光蛍光シール シールタイプ
高輝度蓄光蛍光テープ
高輝度蓄光蛍光テープ CKT
高性能畜光シール
66×137mm 蓄光シール
高輝度蓄光テープ(超高輝度タイプ)
メーカー日東エルマテリアル日東エルマテリアル日本緑十字社nitomsエスコアズワン
通常価格915円271,997円11,192円620円1,238円15,326円 -
通常出荷日1日目11日目4日目6日目3日目8日目
JANコード49538712204034953871220717----
トラスココード208-1450249-7010----
材質1基材:PET基材:PET----
色レモンイエローレモンイエロー----
質量(g)6.0005360.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました