ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

締付打掛け

通常単価(税別)
984円
税込単価
1,082円
通常出荷日:1日目

【特長】・あらゆる扉の戸締り金具です・落ち着いた風合のマットブラック色です・締付ツマミで固定できます【...

詳細を確認

型番:

SH-LS100BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SH-LS100BKの仕様・寸法情報

色
マットブラック
A(mm)
68.5
B(mm)
50
C(mm)
25
L1(mm)
102
JANコード
4905637973993
質量(g)
62.000
トラスココード
195-0743
材質1
スチール(SPCC)焼付塗装・ユニクロメッキ仕上げ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SH-LS100BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
984円
( 1,082円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる扉の戸締り金具です
・落ち着いた風合のマットブラック色です
・締付ツマミで固定できます
【用途】
・各種開き戸やボックスに
【材質】
・スチール(SPCC)焼付塗装
・ユニクロメッキ仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

締付打掛けの型番SH-LS100BKのページです。 型番SH-LS100BKに関する仕様情報を記載しております。
締付打掛けのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
締付打掛け
ラッチ式平面ハンドル A-151R-A(三方締)
ラッチ式大型平面ハンドル A-530(2点締)
プラスチックラッチ式平面ハンドル(三方締) AP-151R-A
ガラスラッチ錠 ストライクボックス付CLS38型 表示器付
鍵付平面ラッチ錠 C-312
メーカーSOL(清水)タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造
通常価格984円4,196円 -3,730円 -2,450円 -47,835円 -2,219円
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
色マットブラック-----
A(mm)68.5-----
B(mm)50-----
C(mm)25-----
L1(mm)102-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました