ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】
通常価格(税別):4,666円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,136円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
【特長】・重ね貼りが可能・テープの上には文字も書けます・しなやかで展開も軽く手で簡単に切れ、作業性にも...
詳細を確認通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーエムジャパン
マスキングテープ 243J PLUS
4.6通常価格(税別):561円~

カモ井加工紙
マスキングテープカブキ-S (車輌塗装用)
4.8通常価格(税別):791円~

カモ井加工紙
マスキングテープ武蔵 (車輌塗装用)
4.9通常価格(税別):721円~

スリーエムジャパン
マスキングテープ183
4通常価格(税別):537円~

エスコ
建築塗装用 マスキングテープ(18m)
0通常価格(税別):671円~

スリーエムジャパン
スコッチRシーリングマスキングテープ(粗面用)
4.8通常価格(税別):815円~

ニチバン
マスキングテープ 222H(ミントグリーン)
4.6通常価格(税別):571円~

エスコ
20m 滑走テープ
4.6通常価格(税別):2,509円~

カモ井加工紙
マスキングテープ弁慶
0通常価格(税別):994円~