ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

スナップフックBE型シリーズ

通常単価(税別)
847円~2,205円
税込単価
932円~2,426円
通常出荷日:1日目

【特長】・開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です【用途】・チェーン・ワイヤ・ロー...

詳細を確認
  • 商品画像はTSF-4BE型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

寸法図

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

使用荷重(kN)

D(mm)

L(mm)

質量(g)

W(mm)

S(mm)

d1

(mm)

d2

(mm)

最小発注数量
4989999995060
208-0182
0.2
4
47
10
22
7
4.5
6.5
1個
4989999995077
208-0183
0.39
5
55
17
26
7
5.5
8
1個
4989999995084
208-0185
0.59
6
63
29
31.5
8
6.5
9
1個
4989999995091
208-0186
0.78
7
74
46
36
9
8
11
1個
4989999995107
208-0187
0.98
8
85
70
42
11
9
12
1個
4989999995114
208-0181
1.18
10
103
131
51
13
11
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
847円
( 932円 )
1日目
885円
( 974円 )
1日目
1,014円
( 1,115円 )
1日目
1,156円
( 1,272円 )
1日目
1,291円
( 1,420円 )
1日目
2,205円
( 2,426円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です
【用途】
・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに
・連結金具として
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像はTSF-4BE型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップフックBE型シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップフックBE型シリーズ
スナップフックB型リング付
スナップフックAE型リング付
K型ロングアイボルト (ステンレス製)
O型フック ステンレス製 (ロープ用)
K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格847円-2,501円970円 -1,181円 -597円 -970円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
種類カラビナ・スナップフック-カラビナ・スナップフック---
材質1ステンレス(SUS304)-ステンレス(SUS304)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト