17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーキー・ポリス プラスフック【5個入り】

通常単価(税別)
686円
税込単価
755円
通常出荷日:1日目

【材質】・本体:鉄・フック:合金・付属リング:SWB・60カーボン

  • 横(mm)
    17
  • 縦(mm)
    41
  • 色詳細
    シルバー
  • JANコード
    4953759000516
  • 質量(g)
    30.000
  • トラスココード
    521-2402
  • 材質1
    本体:鉄
  • 材質2
    フック:合金
  • 材質3
    付属リング:SWB・60カーボン

型番:

PH-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

PH-5の仕様・寸法情報

横(mm)
17
縦(mm)
41
色詳細
シルバー
JANコード
4953759000516
質量(g)
30.000
トラスココード
521-2402
材質1
本体:鉄
材質2
フック:合金
材質3
付属リング:SWB・60カーボン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PH-5
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
686円
( 755円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・本体:鉄
・フック:合金
・付属リング:SWB
・60カーボン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーキー・ポリス プラスフックの型番PH-5のページです。 型番PH-5に関する仕様情報を記載しております。
マーキー・ポリス プラスフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーキー・ポリス プラスフック
マーキー・ギア ステンレスワイヤータイプ
フック付ロープ
GREATTOOL フックカラビナ
布製セーフティコード フック×アラミドコード
S字フック エスビナー#6(プラスチック)
メーカーMARKEY大一鋼業エスコウィザ(旧:グレートツール)トラスコ中山NiteIze(ナイトアイズ)
通常価格686円3,111円9,283円 -958円 -1,407円1,056円
通常出荷日1日目2日目1日目在庫品1日目〜19日目2日目
横(mm)17-----
縦(mm)41-----
色詳細シルバー-----
JANコード4953759000516-----
質量(g)30.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました