ツール用品技術窓口

確定しました

穴あけ・旋削加工用ホルダ A-TBM L/D=2.25

通常単価(税別)
22,286
税込単価
24,515

【特長】・穴あけと旋削加工を1本でこなす多機能型複合工具・高剛性構造と優れた切...

詳細情報を確認する
  • ドリル径(刃径) (mm)
    8
  • 加工穴深さ(L/D) (mm)
    18
  • 全長(L1) (mm)
    37.5
  • 突出長(L2) (mm)
    22.5
  • 首下長・溝長(L3) (mm)
    18
  • シャンク径・MT No
    7mm
  • 油穴(オイルホール)
  • 適用チップ
    XCMT040102R-PS
  • シャンク長 (mm)
    15
  • 刃数 (枚)
    1
  • 適合ネジ
    CSTD-1.8
  • 適合レンチ
    T-6D
  • 給油方式(詳細)
    内部給油

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体にチップは付属しておりません。

型番:

A07080-TBMRF-2.25
解除
    数量:

    A07080-TBMRF-2.25の仕様・寸法情報

    ドリル径(刃径)(mm)
    8
    加工穴深さ(L/D)(mm)
    18
    全長(L1)(mm)
    37.5
    突出長(L2)(mm)
    22.5
    首下長・溝長(L3)(mm)
    18
    シャンク径・MT No
    7mm
    油穴(オイルホール)
    適用チップ
    XCMT040102R-PS
    シャンク長(mm)
    15
    刃数(枚)
    1
    適合ネジ
    CSTD-1.8
    適合レンチ
    T-6D
    給油方式(詳細)
    内部給油
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    A07080-TBMRF-2.25
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,286
    ( 24,515 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・穴あけと旋削加工を1本でこなす多機能型複合工具
    ・高剛性構造と優れた切りくず処理性能により、加工時間を短縮し、生産性を大幅に向上させます

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 本体にチップは付属しておりません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    穴あけ・旋削加工用ホルダ A-TBM L/D=2.25の型番A07080-TBMRF-2.25のページです。 型番A07080-TBMRF-2.25に関する仕様情報を記載しております。
    穴あけ・旋削加工用ホルダ A-TBM L/D=2.25のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    穴あけ・旋削加工用ホルダ A-TBM L/D=2.25
    サンドビック スーパーUドリル 円筒シャンク
    穴あけ・旋削加工用複合工具
    深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=25
    旋盤およびマシニングセンタ用ボディ L/D=25、40、45 クロス穴仕様
    深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=20
    メーカータンガロイサンドビックタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
    通常価格22,28666,20027,080 -83,220 -115,930 -84,000 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
    ドリル径(刃径)(mm)812----
    加工穴深さ(L/D)(mm)1848---20
    全長(L1)(mm)37.5113----
    突出長(L2)(mm)22.5-----
    首下長・溝長(L3)(mm)1851----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました