17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ピンセット PP-140
ホーザン
汎用型ピンセット
ホーザン
ピンセット(標準ストレート)P-891
ホーザン
  • <
  • >
ピンセット P-826-175 P-826-175

ピンセット P-826-175

通常単価(税別)
690円
税込単価
759円
通常出荷日:2日目

【特長】・お求めやすい価格のピンセット・先端ローレット付きで、保持力を強化・汎用的に使えるピンセット

  • 商品タイプ
    本体
  • 先端タイプ
    丸型
  • 先端チップ交換機能有無
    なし
  • 単品・セット品
    単品
  • 材質
    ステンレス製
  • 非磁性機能有無
    なし
  • すべり止め加工有無
    あり
  • 幅 (mm)
    12
  • 最大開幅 (mm)
    18
  • 全長 (mm)
    180
  • JANコード
    4962772068274
  • 重量 (g)
    35

型番:

P-826-175
解除
  • この商品は15個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
 
 

 

製品特長・仕様

ピンセット P-826-175 特長
 

お求めやすい価格のピンセット

先端ローレット付きで、保持力を強化。
汎用的に使えるピンセット。

 
型番P-826-175
材質ステンレス(SUS430)
重量35g
全長180mm
 

外形図

ピンセット P-826-175 外形図
 

使用方法・事例

プリンターの紙詰まり

ピンセット P-826-175 使用事例

P-826-175の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
先端タイプ
丸型
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
材質
ステンレス製
非磁性機能有無
なし
すべり止め加工有無
あり
幅(mm)
12
最大開幅(mm)
18
全長(mm)
180
JANコード
4962772068274
重量(g)
35

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-826-175P-826-175
最小発注数量
15個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690円
( 759円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お求めやすい価格のピンセット
・先端ローレット付きで、保持力を強化
・汎用的に使えるピンセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピンセット P-826-175の型番P-826-175のページです。 型番P-826-175に関する仕様情報を記載しております。
ピンセット P-826-175のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンセット P-826-175
ピンセット P-849
ピンセット P-824
ピンセット P-823
ピンセット P-884
ピンセット PP-140
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格690円2,443円835円1,161円1,161円1,269円
通常出荷日2日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
先端タイプ丸型平型特殊形状標準ストレート先細りストレート丸型
先端チップ交換機能有無なしなしなしなしなしなし
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました