17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三眼実体顕微鏡(PC用)L-KIT1237~1240

  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 総合倍率 (倍)
    45
  • 透過照明
    無
  • 倍率詳細 (倍)
    顕微鏡:7~45、カメラ:30~195

ご注意

  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時のカメラ倍率は30~195倍です。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
 
 

 

製品特長・仕様

カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(500万画素)
場所を取らない標準サイズのベース

接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。
覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。
比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。

型番L-KIT1237L-KIT1238L-KIT1239L-KIT1240
視野顕微鏡 28.5~4.4mmφ
カメラ 23×17~3.6×2.7mm
顕微鏡 28.5~4.4mmφ
カメラ 23×17~3.6×2.7mm
顕微鏡 28.5~4.4mmφ
カメラ 23×17~3.6×2.7mm
顕微鏡 28.5~4.4mmφ
カメラ 23×17~3.6×2.7mm
倍率※1顕微鏡 7~45×
カメラ 30~195倍
顕微鏡 7~45×
カメラ 30~195倍
顕微鏡 7~45×
カメラ 30~195倍
顕微鏡 7~45×
カメラ 30~195倍
作動距離顕微鏡 84mm
カメラ 84mm
顕微鏡 74mm
カメラ 74mm
顕微鏡 84mm
カメラ 84mm
顕微鏡 36mm
カメラ 36mm
ベース寸法200(W)×255(D)mm200(W)×255(D)mm200(W)×255(D)mm200(W)×255(D)mm

※ スペックは計算値です。
※1 カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時

 

セット内容

<型番L-KIT1237のセット内容>

三眼実体顕微鏡(PC用) L-KIT1237~1240 L-47

L-47
三眼実体顕微鏡

三眼実体顕微鏡(PC用) L-KIT1237~1240 L-836

L-836
USBカメラ(レンズ無)

 
 

<型番L-KIT1238のセット内容>

三眼実体顕微鏡(PC用) L-KIT1237~1240 L-47

L-47
三眼実体顕微鏡

三眼実体顕微鏡(PC用) L-KIT1237~1240 L-836

L-836
USBカメラ(レンズ無)

三眼実体顕微鏡(PC用) L-KIT1237~1240 L-711

L-711
LEDライト

三眼実体顕微鏡(PC用) L-KIT1237~1240 L-711-1

L-711-1
拡散フィルター

 
 
 

<型番L-KIT1239のセット内容>

三眼実体顕微鏡(PC用) L-KIT1237~1240 L-47

L-47
三眼実体顕微鏡

三眼実体顕微鏡(PC用) L-KIT1237~1240 L-836

L-836
USBカメラ(レンズ無)

三眼実体顕微鏡(PC用) L-KIT1237~1240 L-703

L-703
LEDライト

 

<型番L-KIT1240のセット内容>

三眼実体顕微鏡(PC用) L-KIT1237~1240 L-47

L-47
三眼実体顕微鏡

三眼実体顕微鏡(PC用) L-KIT1237~1240 L-836

L-836
USBカメラ(レンズ無)

三眼実体顕微鏡(PC用) L-KIT1237~1240 L-716

L-716
LEDライト

 

使用方法・事例

観察イメージ L-KIT1237 / 1238 / 1239 / 1240

 最低倍率最高倍率
画質三眼実体顕微鏡(PC用) L-KIT1237~1240 使用事例-1-1三眼実体顕微鏡(PC用) L-KIT1237~1240 使用事例-1-2
倍率三眼実体顕微鏡(PC用) L-KIT1237~1240 使用事例-2-1
方眼は0.5mmピッチ
三眼実体顕微鏡(PC用) L-KIT1237~1240 使用事例-2-2
方眼は0.5mmピッチ

※照明 L-711 または L-703 を使用しています(拡散フィルター取付)。

 

(参考)接眼レンズとモニターの視野

 接眼レンズモニター
最低倍率三眼実体顕微鏡(PC用) L-KIT1237~1240 使用事例-3
最高倍率三眼実体顕微鏡(PC用) L-KIT1237~1240 使用事例-4

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 落射照明

  • JANコード

  • 落射照明詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

落射照明

JANコード

落射照明詳細

セット内容

最小発注数量
無
4962772812372
-
L-47三眼実体顕微鏡、L-836USBカメラ(レンズ無)
1個
詳細参照
4962772812389
LEDリング照明
L-47三眼実体顕微鏡、L-836USBカメラ(レンズ無)、L-711LEDライト、L-711-1拡散フィルター
1個
詳細参照
4962772812396
スポット照明
L-47三眼実体顕微鏡、L-836USBカメラ(レンズ無)、L-703LEDライト
1個
詳細参照
4962772812402
同軸落射照明
L-47三眼実体顕微鏡、L-836USBカメラ(レンズ無)、L-716LEDライト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
143,345円
( 157,680円 )
5日目
164,775円
( 181,253円 )
5日目
164,775円
( 181,253円 )
5日目
194,061円
( 213,467円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カメラ付ズーム式三眼実体顕微鏡
・場所を取らない標準サイズのベース
・顕微鏡作業と同時に、500万画素のカメラで観察状況の共有や撮影・録画を行える三眼実体顕微鏡です
・カメラはパソコンに接続して使用します
・比較的小さい対象の拡大観察におすすめです

ご注意

  • スペックは計算値です。
  • 24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時のカメラ倍率は30~195倍です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三眼実体顕微鏡(PC用)L-KIT1237~1240のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三眼実体顕微鏡(PC用)L-KIT1237~1240
三眼実体顕微鏡(PC用)L-KIT1245~1247
三眼実体顕微鏡(PC用)L-KIT1234~1236
三眼実体顕微鏡(PC用)L-KIT1226~1229
三眼実体顕微鏡 L-47
三眼実体顕微鏡(モニター用)L-KIT1267~1269
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格143,345円-215,491円 -204,062円 -130,488円 -111,898円240,492円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目3日目5日目
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)459090454590
透過照明無無無無無無
倍率詳細(倍)顕微鏡:7~45、カメラ:30~195顕微鏡:14~90、カメラ:44~280顕微鏡:14~90、カメラ:34~220顕微鏡:7~45、カメラ:24~1557~45顕微鏡:14~90、カメラ:33~210
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト