ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
|
新潟精機(SK) LEDライトルーペ LL-10・LL-15 |
|
ミスミ デジタルアングルゲージ MDAG |
|
エスコ 照明灯/LED ABS樹脂 |
|
新潟精機(SK) デジタルギャップキャリパ(フラットベース) |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
カメラが接続できる三眼実体顕微鏡
お手持ちのCマウントカメラ※を接続して、接眼レンズとカメラで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。
顕微鏡作業の観察状況の共有や同時撮影・録画ができます。
総合倍率7~45×までを無段階に調整が可能で、オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用して更に幅広い倍率や視野が得られます。(倍率:3.5~180×)
※本製品にカメラは付属しておりません。

広い作動距離を確保(84mm)

接眼レンズとカメラ(別売)で同時観察が可能
| 型番 | L-47 |
|---|---|
| 総合倍率 | 7~45× |
| 対物レンズ | 0.7~4.5×(ズーム比 6.4) |
| 接眼レンズ | WF10×(L-546-10) |
| 視野 | 28.5~4.4mmφ |
| 視度調整 | 左右独立式、±5Dptr |
| 作動距離 | 84mm(レンズフィルター / リング装着時) |
| ピント調整 | 鏡筒上下式(可動範囲50mm) |
| 鏡筒形式 | 双眼45°傾斜鏡筒 |
| 眼幅調整範囲 | 54~75mm、左右連動式 |
| ベース寸法 | 200(W)×255(D)mm |
| 支柱の高さ | 282mm |
| レンズ中心から支柱まで | 133mm |
| カメラアダプター | Cマウント(光学倍率0.35×アダプター) カメラの推奨センササイズ 1 / 2.8以下 |
| 重量 | 4.1kg |
※クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付
倍率表
| 標準品 ※作動距離はレンズフィルター端面から被写体までの距離 |
| 対物レンズ | 0.7~4.5X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンバーションレンズ | なし | L-58-0.5 | L-58-2.0 | ||||||
| 接眼レンズ | 倍率 X | 視野 mmφ | 作動距離 mm | 倍率 X | 視野 mmφ | 作動距離 mm | 倍率 X | 視野 mmφ | 作動距離 mm |
| L-546-10 (標準レンズ) | 7~45 | 28.5~4.4 | 84 | 3.5~22.5 | 57.1~8.9 | 150 | 14~90 | 14.3~2.2 | 33 |
| L-546-20 | 14~90 | 14.3~2.2 | 84 | 7~45 | 28.5~4.4 | 28~180 | 7.1~1.1 | ||

1/2.5カメラ(L-836、L-837)を取り付けた場合の視野
| 接眼レンズ | モニター | |
|---|---|---|
| 最低倍率 | ![]() | |
| 最高倍率 | ![]() | |
1/2.8カメラ(L-851、L-852)を取り付けた場合の視野
| 接眼レンズ | モニター | |
|---|---|---|
| 最低倍率 | ![]() | |
| 最高倍率 | ![]() | |
実体顕微鏡 システムダイアグラム

【特長】
・お手持ちのCマウントカメラを接続して、接眼レンズとカメラで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です
・顕微鏡作業の観察状況の共有や同時撮影・録画ができます
・総合倍率7~45×までを無段階に調整が可能で、オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用して更に幅広い倍率や視野が得られます(倍率:3.5~180×)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
USBカメラ L-837
0通常価格(税別):23,524円

ホーザン
L-50システムダイヤグラム用 部品各種
5通常価格(税別):647円~

ホーザン
拡散フィルター L-711-1
5通常価格(税別):2,293円

新潟精機(SK)
LEDリング照明装置
0通常価格(税別):16,410円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~