17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560

通常単価(税別)
16,783
税込単価
18,461
通常出荷日:2日目

【特長】・スムーズな文字入力で作業効率をサポート。専門用語も一度の変換でスムーズに入力できます・視認性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラベルライター
  • ブランド
    テプラ
  • 印字密度
    180dpi
  • 対応テープ幅 (mm)
    4、6、9、12、18、24
  • 液晶サイズ
    8文字×4行表示
  • 付属品
    USBケーブル/ACアダプタ(AC1116J)

型番:

SR-R560
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SR-R560の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベルライター
ブランド
テプラ
印字密度
180dpi
対応テープ幅(mm)
4、6、9、12、18、24
液晶サイズ
8文字×4行表示
付属品
USBケーブル/ACアダプタ(AC1116J)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SR-R560
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,783
( 18,461 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スムーズな文字入力で作業効率をサポート。専門用語も一度の変換でスムーズに入力できます
・視認性の高いユニバーサルフォントを搭載
・環境に配慮した素材を使用
・漢字8書体、かな12書体、英数14書体を搭載
・案内表記には視認性・可読性に優れた「UD」書体、親しみやすい表示には「てがき」書体など、用途に合わせて表現の幅が広がります
・案内表示に便利な絵文字や外枠が充実しています
・見やすいバックライト搭載
・バーコード印刷機能
・豊富なデザインフォーム
・最大8行まで印刷可能
・予測変換機能付き「ATOK」搭載
・ニッケル水素電池対応
・様々なPROテープカートリッジに対応
・医療機器に添付する備品管理ラベルや、お薬の管理・仕分け用ラベルなど、医療現場で活躍するラベルを印刷できます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560の型番SR-R560のページです。 型番SR-R560に関する仕様情報を記載しております。
ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P
ラベルプリンター テプラPRO SRーMK1
3.5~24mm ラベルライター(ネームランドイーマ)
安全表示作成プリンタ ビーポップ(多機能モデル)
フリーカットラベルプリンタ ビーポップ(高画質&高速印字モデル)
メーカーキングジムキングジムキングジムエスコマックス(文具)マックス(文具)
通常価格16,78315,65317,00018,650248,000428,000
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプラベルライターラベルライターラベルライターラベルライターラベルライターラベルライター
ブランドテプラテプラテプラネームランドビーボップビーボップ
印字密度180dpi180dpi360×256dpi200dpi400dpi600dpi
対応テープ幅(mm)4、6、9、12、18、24-----
液晶サイズ8文字×4行表示-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト