ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

圧着ダイス(9743-200用)

通常単価(税別)
7,561円
税込単価
8,317円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・9749-14圧着ダイス(9743-200用)・用途:非絶縁の配線ターミナル、及びコネク...

詳細を確認

型番:

9749-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9749-14の仕様・寸法情報

JANコード
4003773077756
トラスココード
773-8340
適合電線([[MM2]])
0.5-10.0
質量(g)
37.000
圧着端子
裸端子、圧着スリーブ
圧着端子([[MM2]])Bスリーブ
0.5~10
圧着端子([[MM2]])接続端子用
0.5~10
端子
裸端子・スリーブ

型番リスト

表示件数
型番
9749-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,561円
( 8,317円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・9749-14圧着ダイス(9743-200用)
・用途:非絶縁の配線ターミナル、及びコネクター用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着ダイス(9743-200用)の型番9749-14のページです。 型番9749-14に関する仕様情報を記載しております。
圧着ダイス(9743-200用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着ダイス(9743-200用)
プレシストリップ16
圧着ペンチ(ツインフェルール用) 9752-18
圧着ペンチ(エンドスリーブ(フェルール端子)用) 9753-18
1650-145SB ストリッピングナイフ
オートマチックケーブルストリッパー スペアブレード 1279-31
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格7,561円15,746円31,094円33,992円14,656円6,471円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
JANコード400377307775640037730858294003773026839400377308272940037730899024003773082682
トラスココード773-8340207-4956207-4968195-5270677-8576195-5246
適合電線([[MM2]])0.5-10.00.08~16.0----
質量(g)37.000180.000571.000478.000100.0005.000
圧着端子裸端子、圧着スリーブ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました