17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

SEC-外径バイト SRGC型

通常単価(税別)
13,88721,138
税込単価
15,27623,252
通常出荷日:2日目

【特長】・SEC-外径バイトSRGC型(円形インサート用)・一般旋削・倣い用

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
20
20
125
1個
25
25
150
1個
20
20
125
1個
25
25
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,887
( 15,276 )
2日目
21,138
( 23,252 )
2日目
13,887
( 15,276 )
2日目
21,138
( 23,252 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SEC-外径バイトSRGC型(円形インサート用)
・一般旋削・倣い用

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-外径バイト SRGC型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-外径バイト SRGC型
SEC-外径バイト PCLN型
SEC-外径バイト DDHN型
SEC-外径バイト DVVN型
SEC-外径バイト SVVC型
SEC-外径バイト DVQN型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格13,887-12,035 -7,980 -9,397 -10,490 -10,742 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜3日目1日目〜1日目〜
加工用途外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状R(円形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
適合チップ逃げ角ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
適合チップ切れ刃長081915161616
切込み角G:90°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)H:107.5°(オフセットあり)V:72.5°(オフセットなし)V:72.5°(オフセットなし)ISO規格外

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト