ファクトリーサプライ用品技術窓口

アタッチメント レースウエイカッタ

  • JANコード
    4906274800802
  • トラスココード
    455-8782
  • 質量(g)
    4200.0
  • 材質1
    鋼材
  • タイプ
    レースウェイカッター用(D1)
  • 奥行(mm)
    106
  • 高さ(mm)
    216
  • 能力
    レースウェイカッターD1用(オプションD1、SD1、D2、D15)
  • 幅(mm)
    176

型番:

150AT-DCMS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

150AT-DCMSの仕様・寸法情報

JANコード
4906274800802
トラスココード
455-8782
質量(g)
4200.0
材質1
鋼材
タイプ
レースウェイカッター用(D1)
奥行(mm)
106
高さ(mm)
216
能力
レースウェイカッターD1用(オプションD1、SD1、D2、D15)
幅(mm)
176
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
150AT-DCMS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
144,665円
( 159,132円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アタッチメント レースウエイカッター
・REC-LI200M用アタッチメントです
・用途:レースウェイ切断に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アタッチメント レースウエイカッタの型番150AT-DCMSのページです。 型番150AT-DCMSに関する仕様情報を記載しております。
アタッチメント レースウエイカッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アタッチメント レースウエイカッタ
手動片手式圧着工具 裸圧着端子/絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
泉 手動片手式圧着工具 連鎖型圧着端子
空気圧式圧着工具
T形コネクタ用 圧縮端子 スリーブ用 EH-2C
電動圧着ペンチ 裸端子用
メーカー泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所
通常価格144,665円24,653円25,263円147,569円21,045円124,675円
通常出荷日3日目1日目1日目1日目4日目1日目
JANコード490627480080249062748003384906274800406490627480063549062748006044906274806705
トラスココード455-8782152-6961152-6928395-2126852-0350556-5745
質量(g)4200.0350.000470.0002000630.000910.0
材質1鋼材スチールスチールスチール鋼材-
タイプレースウェイカッター用(D1)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました