ファクトリーサプライ用品技術窓口
PBスイスツールズ
ボール付きロングレインボーレンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):4,694円~
通常出荷日:1日目
ベッセル
安全貫通ドライバー No.250
ベッセル
通常価格(税別):942円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
TONE
ヘキサゴンビットセット BTH10S
TONE
通常価格(税別):2,295円~
通常出荷日:5日目
TONE
ヘキサゴンビット 差込角6.35mm【1~5個入り】
通常価格(税別):1,035円~
通常出荷日:5日目
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
TONE
インパクト用ドライバービット
TONE
通常価格(税別):646円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):836円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
六角ビットセット THBL-6S【6個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):2,358円~
通常出荷日:1日目
【特長】・2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかり...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,259円 ( 1,385円 ) | 1日目 |
1,269円 ( 1,396円 ) | 1日目 |
1,251円 ( 1,376円 ) | 1日目 |
1,257円 ( 1,383円 ) | 1日目 |
1,310円 ( 1,441円 ) | 1日目 |
1,336円 ( 1,470円 ) | 1日目 |
1,362円 ( 1,498円 ) | 1日目 |
1,489円 ( 1,638円 ) | 1日目 |
1,478円 ( 1,626円 ) | 1日目 |
1,467円 ( 1,614円 ) | 1日目 |
1,526円 ( 1,679円 ) | 1日目 |
1,625円 ( 1,788円 ) | 1日目 |
2,014円 ( 2,215円 ) | 1日目 |
2,508円 ( 2,759円 ) | 1日目 |
2,616円 ( 2,878円 ) | 1日目 |
2,939円 ( 3,233円 ) | 1日目 |
3,869円 ( 4,256円 ) | 1日目 |
【特長】
・2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています
・ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです
・酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます
【材質】
・軸:クロムバナジウム合金鋼
・グリップ:ポリプロピレン(PP)
・表面処理:電解ニッケルクロムメッキ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PBスイスツールズ
六角棒ドライバー 205シリーズ
4.5通常価格(税別):861円~

ベッセル
ボールグリップドライバー No.220
4.7通常価格(税別):643円~

KTC(京都機械工具)
樹脂柄T型トルクスドライバー
5通常価格(税別):2,093円~

ベッセル
パワーソケットドライバー No.4100
4.3通常価格(税別):723円~

PBスイスツールズ
マイナスドライバー(スタンダード)
5通常価格(税別):859円~

KTC(京都機械工具)
ソフトドライバー(マグネット入り)
5通常価格(税別):836円~

TONE
パワーグリップスタビードライバー
5通常価格(税別):700円

PBスイスツールズ
ESD六角棒ドライバー
5通常価格(税別):1,056円~

ベッセル
クリスタラインドライバー No.6300
4.5通常価格(税別):679円~