ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

USBケーブル USB3.0 Type-A 3m

型番:

USB3SAA3MBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

USB3SAA3MBKの仕様・寸法情報

規格 (CN1/CN2)
USB3.0
コネクタタイプCN1
Aオス
コネクタタイプCN2
Aオス
長さ(m)
3
タイプ
ケーブル
色
黒
ケーブル種類
フェライトコア付
JANコード
0065030863964
質量(g)
112
トラスココード
502-6306
シールドタイプ
2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタめっき
ニッケル
ケーブル被覆材
ポリ塩化ビニル
米国ワイヤゲージ規格
24/28AWG

型番リスト

表示件数
型番
USB3SAA3MBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,503円
( 2,753円 )
1日目

詳細情報

基本情報

両端がUSB3.0 Type-Aのケーブル(ストレート結線)です。
【特長】
・デバイスをワークスペースのどこにでも配置できるコード長:3m。
・張力緩和タイプのモールドコネクターを使用。
・生涯保証。
【仕様】
・ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル
・コネクタめっき:ニッケル
・シールド:2重シールド(編組+アルミ箔)
・転送速度(規格値):5Gbps

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USBケーブル USB3.0 Type-A 3mの型番USB3SAA3MBKのページです。 型番USB3SAA3MBKに関する仕様情報を記載しております。
USBケーブル USB3.0 Type-A 3mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBケーブル USB3.0 Type-A 3m
USB2.0 A-Bタイプケーブル
USB2.0 A-ミニBタイプケーブル
【USB3.0】A-Cタイプケーブル
【USB3.0】Aタイプ延長ケーブル
【USB3.0】Aタイプ両端ケーブル
メーカーSTAR TECHミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,503円1,044円 -921円 -1,050円 -1,180円 -1,090円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
規格 (CN1/CN2)USB3.0--USB3.0USB3.0USB3.0
コネクタタイプCN1AオスAオスAオスAオスAオスAオス
コネクタタイプCN2AオスBオスminiBオスCオスAメスAオス
長さ(m)3-----
タイプケーブルケーブルケーブルケーブルケーブルケーブル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました